Terug naar het overzicht

Modulaire koper-repeaters

Modulaire koper-repeaters voor meer vermogen in het systeem

Overzicht koper/glasvezeloverdracht  

koper-repeaters gecombineerd met optical link modules (OLM) als PROFIBUS-hub opgebouwd

Met de PSI-REP koper-repeaters kunt u uw netwerk onafhankelijk van de overdrachtssnelheid ruimtelijk uitbreiden. Op deze manier kan ook het aantal deelnemers worden uitgebreid door de segmentering met repeaters.

De hoogwaardige 4-weg-scheiding garandeert een zeer hoge mate van storingvrijheid.

Ook hier zorgt het modulaire concept van de PSI-MOS-modulen voor een willekeurige combinatie van koper- en glasvezelkanalen. U kunt al naargelang u nodig hebt voor uw installatie de bereiken vergroten, EMC-veilig overdragen, kanalen uitbreiden en verdelen.

 

Uw voordelen op een rij

  • filtering van gestoorde telegrammen door start-delimiter-herkenning
  • dankzij bit-retiming een willekeurige cascaderingsdiepte van de modulen
  • de hoogwaardige potentiaalscheiding zorgt voor storingvrijheid in industriële omgevingen

Modulaire opbouw

Verbinding via de montagerail-busverbinder  

Verbinding via de montagerail-busverbinder

De modulen kunnen met de montagerail-busverbinder snel en eenvoudig met elkaar worden verbonden. Daarmee is de aansluiting voor datasignalen en voedingsspanning al klaar. De installatie van de modulen is snel gebeurd, bedradingsfouten zijn uitgesloten.

Zo kunnen tot maximaal tien modulen toepassingsgericht worden gecombineerd. Deze modulaire PROFIBUS-Hub kan met maximaal 30 kanalen naar keuze in koper of glasvezel worden uitgebouwd.

Modulair betekent flexibel: ook tijdens lopend bedrijf kunt u afzonderlijke modulen vervangen zonder de werking van de andere te beïnvloeden. De optionele systeemvoeding kan naadloos in het systeem worden geïntegreerd en kan ook redundant worden toegepast.