Terug naar het overzicht

Actieve afsluitweerstand

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Actieve afsluitweerstand voor PROFIBUS- en RS-485-netwerken

De actieve afsluiting van Profibus- en RS-485-netwerken wordt door de afsluitweerstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS eenvoudig mogelijk gemaakt. De afsluitweerstand zorgt dankzij de permanente afsluiting (termination), met name in applicaties met wisselende busdeelnemers, voor een storingvrije communicatie. Een open kabeluiteinde, waardoor reflecties de telegrammen overstemmen, wordt daardoor voorkomen. De voedingsspanning wordt bij de montage van meerdere gekoppelde apparaten eenvoudig via de montagerail-busverbinder gerangeerd.

De actieve afsluitweerstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS is leverbaar met ATEX- en UL-toelatingen. Door de UL-toelating kan de afsluitweerstand ook onbeperkt in de Verenigde Staten worden ingezet. De ATEX-toelating maakt toepassing in Ex-zone 2 mogelijk.