Profielbehuizingen UM-PRO

Profielbehuizingen UM-PRO

Snel, compact en hittebestendig

Ook geschikt voor temperaturen boven het kookpunt: profielbehuizingen UM-PRO met een hoge temperatuurbestendigheid.

Terug naar Profielbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Profielbehuizingen UM-PRO

Toon alle producten uit deze categorie

Moderne industriële elektronica wordt steeds compacter en in toenemende mate decentraal en vlakbij het eigenlijke proces geïnstalleerd. Flexibele opbouwbehuizingen zoals UM-PRO overtuigen door hun features met tijd- en ruimtebesparing.


Uw voordelen:

  • precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
  • probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
  • hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
  • zeer eenvoudige montage: door middel van snap-mount-principe de zijdelen zonder gereedschap erop steken
  • flexibel in het conceptontwerp door vrij te positioneren afdekkap

Hoge hittebestendigheid

Zet uw apparaten ook bij hoge temperaturen in. Met hittebestendig polyamide is een UL-toelating voor uw apparaat en een hittebestendigheid tot 100 °C mogelijk.

Snel gemonteerd

Bliksemsnel gemonteerd  

Snap-mount-principe

Met het snap-mount-principe bevestigt u op eenvoudige wijze uw zijdelen waardoor u montagetijd bespaart. Schroeven zijn niet nodig.

Optimaal positioneren

Gemonteerde printplaat  

Gemonteerde printplaat

Voorzie uw printplaat tot aan de rand van componenten – zo benut u de ruimte optimaal.

Veilig afdekken

Afdekkappen  

Vrij positioneerbare afdekkappen

Stem met vrij positioneerbare afdekkappen de vormgeving van uw behuizing af op het apparaat.

  • vrij positioneerbare afdekkappen
  • verschillende vormen leverbaar
  • optionele integratiemogelijkheid van printplaten in afdekkingen door middel van geleidingen

Modulen snel verbinden

Bus-doorverbinding  

Buscontactering

Vereenvoudig uw moduulcommunicatie met de optionele bus-doorverbindingen. Verbind betrouwbaar en snel meerdere modulen met elkaar.

  • doorverbinding met 12 polen met 3,81 mm-raster  
  • belastbaar met een stroomsterkte tot 8 A en 160 V

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


UM-PRO en UM-BASIC

Flexibele profiel-behuizingssystemen voor groot opbouwende elektronicacomponenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten