Voedingen met standaardfunctionaliteit

Voedingen met standaardfunctionaliteit

Puur vermogen

Standaardfuncties in combinatie met hoge kwaliteit en betrouwbaarheid – TRIO POWER voor toepassing in de machinebouw.

Terug naar Voedingen

Categorieën

Zoeken in Voedingen met standaardfunctionaliteit

Toon alle producten uit deze categorie

De TRIO POWER-voedingen zijn perfect geschikt voor toepassingen in de machinebouw. Alle functies en de ruimtebesparende bouwvorm zijn afgestemd op de hoge eisen in dit bereik. De extreme elektrische en mechanische robuustheid van de voedingen garandeert ook onder moeilijke omgevingsomstandigheden een betrouwbare voeding van de verbruikers.

Uw voordelen

  • zeer efficiënt door tijdbesparende push-in-aansluiting waardoor geen gereedschap nodig is en door een smalle bouwvorm
  • betrouwbaar starten van zware belastingen dankzij een dynamische vermogensreserve met 150 % van de nominale stroom gedurende max. 5 s
  • elektrische robuustheid door een hoge spanningsvastheid
  • mechanische robuustheid door een hoge trillings- en schokbestendigheid
  • maximale flexibiliteit dankzij het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C en opstarten bij -40 °C

Zeer efficiënt

Hoge efficiëntie door snelle en eenvoudige installatie met push-in-aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is  

De aders worden zonder gereedschap aangesloten

Tijdbesparend door snelle en eenvoudige installatie met push-in-aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is. Ruimtebesparend in de schakelkast dankzij de smalle bouwvorm.

Bouwbreedte:

  • 1-fase TRIO POWER-voedingen:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • 3-fase TRIO POWER-voedingen:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Maximale beschikbaarheid van de installatie

Maximale beschikbaarheid van de installatie door de dynamische boost  

De dynamische boost levert extra vermogen

Voor het starten van moeilijke belastingen levert de dynamische boost extra vermogen. TRIO POWER-voedingen starten moeilijke belastingen betrouwbaar en leveren daarvoor gedurende 5 seconden tot 150 % van de nominale stroom.

Robuust design

elektrische robuustheid door een hoge spanningsvastheid  

Robuust design

Door de hoge spanningsvastheid van de 1-fase apparaten tot 300 V AC zijn de TRIO POWER-voedingen elektrisch robuust. Ook bij langdurige uitval van een fase functioneren de 3-fase modulen probleemloos. Mechanisch robuust is de TRIO POWER door de trillingsbestendigheid tot 4 kg en een schokbestendigheid tot 30g.

Een betrouwbaar opstarten garandeert TRIO POWER ook bij -40 °C (typegetest, vanaf 10 A). Hoge MTBF (Mean Time Between Failure)-waarden van meer dan 1 miljoen uur bij +40 °C zorgen voor een maximale beschikbaarheid.

TRIO POWER voor de machinebouw

Maximale flexibiliteit voor de omgeving van de machinebouw  

Vooral in de veeleisende omgeving van de machinebouw is flexibiliteit nodig

Door het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C, een omvangrijk toelatingenpakket met UL 508 en UL/cUL 60950 alsmede het grote ingangsspanningsbereik voor alle gangbare AC- en DC-netwerken zijn TRIO POWER-voedingen optimaal geschikt voor de veeleisende omgeving van de machinebouw. Het compenseren van spanningsvallen is door de aan de voorzijde instelbare uitgangsspanning van 24 tot 28 V DC mogelijk.

Ingangsspanning:

  • 1-fase TRIO POWER: 85...264 V AC en 99...275 V DC
  • 3-fase TRIO POWER: 3x 320...575 V AC en 450...780 V DC

TRIO POWER voor maritieme toepassingen

TRIO POWER voor toepassing op scheepsbruggen  

TRIO POWER voor toepassing op scheepsbruggen

TRIO POWER is met zijn robuuste design en optimale EMC-eigenschappen (elektromagnetische compatibiliteit) geschikt voor toepassing in maritieme omgevingen (B+D). Twee 1-fase voedingen met uitgangsstromen van 5 en 10 A zijn volgens EN 60954 ook op scheepsbruggen en speciaal voor de voeding van gevoelige belastingen toepasbaar.

TRIO CROSS POWER voor het energieverdelings-board CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER voor het energieverdelings-board CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER voor het energieverdelings-board CrossPowerSystem

De voeding TRIO CROSS POWER voor het energieverdelings-board CrossPowerSystem is optimaal geschikt voor toepassing in de machinebouw. Alle functies en de ruimtebesparende bouwvorm zijn afgestemd op de hoge eisen in dit bereik. Met de push-in-aansluiting kan snel en eenvoudig een 24 V DC-stuurspanning worden aangesloten. Dankzij een montage waarvoor geen gereedschap nodig is en het automatische contact maken bij het eenvoudige opklikken is een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk.

TRIO POWER met schroefaansluiting

Schroefaansluiting zonder push-in-aansluiting  

TRIO POWER met schroefaansluiting en voor speciale spanningen

De TRIO POWER-voedingen zonder push-in-aansluiting bieden een robuust design en een temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C, een derde minklem voor aarding aan de secundaire zijde alsmede maximale beschikbaarheid door een tot 1 miljoen uur hoge MTBF. Voor speciale toepassingen zijn de TRIO POWER-voedingen ook leverbaar voor 12 of 48 V gelijkspanning.

TRIO POWER voor frequentieomvormers

TRIO POWER voor frequentieomvormers voeden alle verbruikers onderbrekingsvrij  

TRIO POWER voor frequentieomvormers

Deze variant van de TRIO POWER-voeding is speciaal voor de aansluiting op frequentieomvormers bedoeld. Bij een netuitval voedt de DC-tussencircuitspanning van de omvormer alle aangesloten 24 V-verbruikers onderbrekingsvrij verder.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en DC/DC-converters voor de schakelkast

Service


TRIO POWER

Robuuste voedingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten