Voedingen voor de M&R-techniek

Voedingen voor de M&R-techniek

Eenvoudig insteken

Servicevriendelijk vanaf het begin: door de aansluittechniek met gepolariseerde connectoren.

Terug naar Voedingen

Categorieën

Zoeken in Voedingen voor de M&R-techniek

Toon alle producten uit deze categorie

Voor speciale spanningen in de M&R-techniek is de modulaire elektronicabehuizing inmiddels standaard. MINI POWER is daarvoor de geschikte voeding. Kies uit ons assortiment voedingen MINI POWER de gewenste bouwbreedte: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm of 67,5 mm.

Uw voordelen

  • servicevriendelijke aansluittechniek door gepolariseerde COMBICON-connectoren
  • flexibel door groot aantal uitgangsspanningen en uitvoeringen
  • actieve functiebewaking door schakeluitgang voor het op afstand bewaken van de uitgangsspanning

Flexibel in modulaire elektronicabehuizingen

MINI POWER, voeding voor M&R-techniek  

MINI POWER voor toepassing in de M&R-techniek

In de M&R-techniek is de modulaire elektronicabehuizing (ME) standaard. MINI POWER is hiervoor de passende voeding. Deze voeding zorgt voor een uniforme vormgeving in de schakelkast.

  • de modulen zijn bijzonder flexibel door de afwijkende spanningen en speciale uitvoeringen, inclusief een moduul voor Ex-toepassingen
  • met de COMBICON-connectoren van Phoenix Contact kunnen ze eenvoudig worden aangesloten

Voeding en UPS in één

Met deze 24 V-oplossing buffert u 2 A gedurende 7 minuten of 0,5 A gedurende 1 uur.  

Netdeel en onderbrekingsvrije voeding in één

In hetzelfde design zijn onderbrekingsvrije voedingen (UPS) verkrijgbaar voor uitgangsspanningen van 12 en 24 V DC.

  • de UPS combineert het netdeel en de elektronische schakelaar in dezelfde behuizing
  • uiteenlopende accumodulen zorgen voor flexibiliteit

DC/DC-converters completeren het productenprogramma MINI POWER. De converters voeren de volgende functies uit:

  • aanpassing van spanningsniveaus
  • opfrissen van spanningen in lange kabels
  • opbouw van onafhankelijke voedingssystemen

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en DC/DC-converters voor de schakelkast

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten