Voedingen voor installatieverdelers

Voedingen voor installatieverdelers

Vlak en efficiënt

De voedingen STEP POWER passen zowel in installatieverdelers als vlakke lessenaars – en zijn uiterst energie-efficiënt.

Terug naar Voedingen

Categorieën

  • Productlijst STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER is vlak gebouwd en heeft een maximale energie-efficiëntie – en is daarmee uiterst geschikt voor de gebouwenautomatisering.

Zoeken in Voedingen voor installatieverdelers

Toon alle producten uit deze categorie

Pas STEP POWER toe in uw gebouwenautomatisering: speciaal hiervoor werd de voedingsfamilie van Phoenix Contact ontwikkeld. De geringe nullastverliezen en het hoge rendement zorgen voor een maximale energie-efficiëntie.

Uw voordelen

  • flexibele montage: bevestiging op montagerail of montageplaten
  • betrouwbare voeding door hoge MTBF > 500.000 h bij +40 °C en U/I-karakteristiek voor de voeding van capacitieve belastingen
  • outdoor-installatie mogelijk door het brede temperatuurbereik van -25 °C tot 70 °C
  • energie besparen door maximale energie-efficiëntie en ongekend geringe nullastverliezen

Energie besparen in gebouwen

Voeding STEP POWER in de praktijk  

Voedingen STEP POWER besparen energie in gebouwen

De voeding STEP POWER zorgt door geringe nullastverliezen en een hoog rendement voor een optimale energie-efficiëntie in het gebouw.

UPS en diode
Passend bij de netdelen is de onderbrekingsvrije voeding (UPS) leverbaar. STEP UPS combineert een elektronische schakelaar en een accumoduul op LiPo-basis in dezelfde behuizing. In hetzelfde design ontkoppelt STEP DIODE redundante oplossingen.

Maximale energie-efficiëntie – geringe nullastverliezen

STEP POWER met maximale energie-efficiëntie  

Voedingen STEP POWER zijn maximaal energie-efficiënt

De voedingen voor installatieverdelers STEP POWER bieden maximale energie-efficiëntie en uiterst geringe nullastverliezen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciaal ontwikkeld ASIC-moduul (Application Specific Integrated Circuit).

Vanwege het hoge rendement zet STEP POWER minder elektrische energie in nutteloze warmte om. Dat bespaart energie en levert een langere levensduur voor de componenten op.

Geringe nullastverliezen zijn vooral van belang als de voeding wel 24 uur per dag beschikbaar is, maar slechts zelden wordt belast.

Flexibel te monteren

Bevestigen zonder bijkomend montagemateriaal  

Montage op montageplaat

De STEP POWER-voedingen kunnen flexibel worden gemonteerd: ze kunnen op de montagerail of op montageplaten worden bevestigd.
Bij de montage op montageplaten is dankzij de in de behuizing geïntegreerde profielen geen bijkomend materiaal nodig.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en DC/DC-converters voor de schakelkast

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten