Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet

PoE betekent twee in één

Met Power-over-Ethernet-modulen worden data en energie via één kabel overgedragen.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Power-over-Ethernet

Toon alle producten uit deze categorie

Bespaar een separate voeding wanneer u apparaten in moeilijk toegankelijke of afgelegen installatiedelen installeert. Met industriële Power-over-Ethernet (PoE)-modulen van Phoenix Contact verlopen voeding en dataoverdracht gezamenlijk via één en dezelfde Ethernet-kabel.

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie van apparaten door minder aansluitwerkzaamheden
  • Fabrikantoverkoepelend inzetbaar, want volgens de norm IEEE 802.3
  • Snelle uitbreiding van bestaande installaties dankzij de eenvoudige bediening
  • Power-over-Ethernet-apparaten zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Grote netwerken – weinig bekabeling

Netwerkopbouw met en zonder Power-over-Ethernet-apparaten  

Met Power-over-Ethernet reduceert u de hoeveelheid bekabeling

Normaal gesproken moeten alle Ethernet-apparaten in een netwerk via aparte kabels van stroom en data worden voorzien. Met Power-over-Ethernet bespaart u niet alleen op de voedingskabel en extra netvoedingen, maar ook op de daaraan verbonden installatiekosten. De voeding van de eindapparaten verloopt direct via de Ethernet-kabel. Hiertoe worden stroom en data verstuurd via een PSE-moduul (Power Sourcing Equipment), zoals een PoE-injector of een PoE-switch, en de datakabel. De ontvanger is een PD (powered device), bijv. een camera, een IP-telefoon of een WLAN-access point. Ook eindapparaten die niet geschikt zijn voor PoE kunnen van de gereduceerde bekabeling profiteren. Hiertoe hoeft u alleen maar een PoE-splitter vóór het eindapparaat toe te passen. Deze scheidt PoE weer naar afzonderlijke data- en voedingskabels.

PoE-injectors

Power-over-Ethernet-injectors met verschillende aansluittechnieken  

Midspan PoE-injectors met verschillende vermogensklassen volgens IEEE 802.3- af, -at, -bt

Met de nieuwe productfamilie Power-over-Ethernet-injectors worden apparaten in het veld via slechts één kabel van data en spanning voorzien. De PoE-injectors beschikken over verschillende aansluittechnieken, die de installatie van de veldkabel aanzienlijk vereenvoudigen. U kunt kiezen tussen IDC-, push-in- of schroefaansluiting. Er zijn ook uitvoeringen leverbaar met twee RJ45-aansluitingen.

PoE-switches

Unmanaged en Managed PoE-Switches  

Industriële PoE-switches voor bewakings- of veiligheidstoepassingen

Phoenix Contact biedt u een breed assortiment industriële Unmanaged en Managed Switches aan voor PoE-gevoede eindapparaten zoalsIP camera's. Unmanaged Power-over-Ethernet-Switches in IP20 en IP65 zijn zeer geschikt voor eenvoudige PoE-toepassingen met max. acht PoE-PD's. De robuuste Managed PoE-Switches bieden eveneens max. acht PoE-poorten en bovendien extra functies voor de PoE-configuratie.

PoE-splitter

De Power-over-Ethernet-splitter PD 1000  

De PoE-splitter scheidt energie en data ter plaatse

De Power-over-Ethernet-splitter biedt de mogelijkheid om ook eindapparaten die niet geschikt zijn voor PoE eenvoudig en voordelig in afgelegen stations te installeren. Voor WLAN- of Bluetooth-access points, besturingen, I/O-stations etc. scheidt de PoE-splitter ter plaatse data en energie van elkaar om deze afzonderlijk beschikbaar te stellen. Zo profiteert u ook voor netwerkcomponenten die niet geschikt zijn voor PoE van de kostenvoordelen en eenvoudige bekabeling van een PoE-oplossing.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11