Terug naar het overzicht

PoE-splitter

Power-over-Ethernet-splitter FL PD 1001

Sluit eindapparaten zonder PoE-interface zoals WLAN- of Bluetooth-access points, besturingen en I/O-stations met de PoE-splitter FL PD 1001 eenvoudig aan op een PoE-interface. De splitter scheidt ter plaatse energie en data. Zodoende maakt de splitter ook een eenvoudige en voordelige installatie van apparaten die niet geschikt zijn voor PoE in afgelegen stations mogelijk.

Compact en robuust design

Onderzijde van de PoE-splitter met RJ45-poort  

Poorten met naar boven/onder gerichte aansluitrichtingen maken toepassing in vlakke junction boxen mogelijk

De​ Power-over-Ethernet-splitter FL PD 1001T GT is dankzij een metalen behuizing en een breed temperatuurbereik geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen en afgelegen stations. Dankzij de smalle bouwvorm en de naar boven en onder gerichte aansluitrichting van de poorten kan hij zelfs zonder probleem in vlakke junction boxen worden toegepast.

Krachtig en flexibel toepasbaar

PoE-splitter met besturing in junction box  

De PoE-splitter kan afgelegen Ethernet-eindapparaten zoals besturingen of WLAN-access points voorzien van spanning en data

Dankzij ondersteuning van Gigabit en ​Fast Ethernet​ is de ​PoE-splitter​ inzetbaar voor elke willekeurige overdrachtssnelheid. Bovendien ondersteunt de switch​ zowel ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af) als ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​). Bij de uitgang staat 24 V DC en afhankelijk van de voeding max. 25 W vermogen ter beschikking. Dit maakt een groot aantal toepassingsscenario's mogelijk voor de meest uiteenlopende ​Ethernet-deelnemers. De ​uitgangsspanning en het vermogen wordt bovendien per led gediagnosticeerd.

Omdat de PoE-splitter geen invloed heeft op de gegevensoverdracht, ​kan​ hij voor alle automatiseringsprotocollen ​worden​ gebruikt.

PoE-splitter in één oogopslag

 PoE-splitter PD 1000
overdrachtssnelheid10/100/1000 Mbit/s
voedingvia PoE/PoE+ (48 V DC)
temperatuurbereik-40 °C … +70 °C
beschermklasseIP20
uitgangsspanning24 V DC
toelatingen-

Hier gaat u naar de productlijst van de PoE-splitters.