De montagerail met ingebouwde energieverdeling.
Met het energieverdelings-board kunt u niet alleen motorstarters veilig opbouwen, maar ook modulaire en functionele oplossingen realiseren. Indien gewenst kan eenvoudig een ombouw of uitbreiding worden uitgevoerd, die zich aan de nieuwe omstandigheden aanpast.
De CONTACTRON-hybride motorstartertechnologie vermindert tot 75 % van uw bedrading van de belasting en vergrendeling. En met het energieverdelings-board CrossPowerSystem spaart u bovendien de klassieke bedrading van de motorstarters met drie fasen uit.
De voeding TRIO CROSS POWER voor het energieverdelings-board CrossPowerSystem is optimaal geschikt voor toepassing in de machinebouw.
Alle functies en de ruimtebesparende bouwvorm zijn afgestemd op de hoge eisen in dit bereik. Met de push-in-aansluiting kan snel en eenvoudig een 24 V DC-stuurspanning worden aangesloten.
Tijd is geld – dit geldt vooral bij de opbouw van machines en installaties. Door de combinatie van energieverdeling en schakelmodulen is de montage nu nog sneller realiseerbaar. Bovendien voorkomt de geïntegreerde polariteitsbeveiliging fouten voor een nog eenvoudigere inbedrijfstelling.
Reduceer nu de bedradingstijd met de nieuwe 5 A-voeding. Daarmee kunnen alle hybride motorstarters op het board worden gevoed.
Om extra motorrelevante gegevens voor de bewaking van de installatie te genereren, past u naast de klassieke motorstarter eenvoudig de voor netwerkkoppeling geschikte oplossing via IO-Link toe.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.
"$pageName" op