Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Flexibel en steekbaar

Steekbare klemmen in diverse uitvoeringen  

Altijd de juiste aansluittechniek

Met de COMBI-familie kunt u zelf de aansluittechniek kiezen. Dankzij de gestandaardiseerde COMBI-steekzone kunnen de klemmen en stekers toepassingsgericht en onafhankelijk van de aansluittechniek worden gecombineerd.

Terug naar boven

Vingeraanrakingsveilig

Vingeraanrakingsveilige klemmen en stekers  

Vingeraanrakingsveilige klemmen en stekers

Het COMBI-systeem biedt u maximale bescherming: de basisklemmen en stekers zijn vingeraanrakingsveilig uitgevoerd.

U kunt zeker zijn en bent flexibel bij de engineering. De voeding kan via de klemmen of stekers plaatsvinden.

Terug naar boven

Uitgebreide toebehoren

Klemmen met aanrijgbare trekontlastingen  

Klemmen met aanrijgbare trekontlastingen

Wij leveren omvangrijke toebehoren, zodat u uw technische mogelijkheden nog verder kunt uitbreiden. Bijvoorbeeld:

  • aanrijgbare trekontlastingen voor kabels aan de stekers
  • vergrendelingen zetten de stekers aan de basisklemmen vast
  • schermaansluiting
Terug naar boven

Steekbare oplossing voor de montagerail

Klemmen en stekers: railmontage  

Klemmen en stekers voor uiteenlopende toepassingen

Steekbare klemmen met snelaansluiting kunnen snel en eenvoudig op een montagerail worden gemonteerd. Dat is een perfecte oplossing voor toepassingen met een geringe bouwhoogte. Door de geïntegreerde duovoet is zowel montage op de NS 15- als op de NS 35-montagerail mogelijk.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uw voordelen op een rij

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11