Connectoren

Connectoren

Veilig aansluiten

Realiseer uw veldbekabeling op flexibele wijze met confectioneerbare connectoren.

Terug naar Sensor-/actorbekabeling

Categorieën

Zoeken in Connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Met onze confectioneerbare connectoren bekabelt u verschillende kabellengtes flexibel ter plaatse. Uiteenlopende aansluittechnieken bieden een snelle en betrouwbare aansluiting.

Uw voordelen

  • Bekabeling flexibel vormgeven dankzij het uitgebreide productenprogramma
  • Betrouwbare en snelle aansluiting van elektrische kabels
  • Ruimte besparen met meerpolige connectoren
  • Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen

Confectioneerbare connectoren

Aansluittechnieken voor confectioneerbare connectoren

Aansluittechnieken voor confectioneerbare connectoren

Wilt u op locatie snel bekabelen met verschillende kabellengtes? Phoenix Contact biedt daarvoor vrij confectioneerbare connectoren met de volgende aansluittechnieken:

  • Push-in-aansluiting
  • QUICKON (IDC)-snijklemaansluiting
  • Crimpaansluiting
  • Pierce-aansluiting
  • Schroefaansluiting

Voor hoge aanspraken zijn afgeschermde, confectioneerbare connectoren beschikbaar.

Snijklemaansluiting: binnen enkele seconden aansluiten met QUICKON

M12 QUICKON-aansluiting  

M12 QUICKON-aansluiting

‍QUICKON biedt de snelste aansluiting voor ‍M12-connectoren. Het snijcontact dringt in de aderisolatie. De ader wordt verend, trillingsbestendig en gasdicht aangesloten.

Crimpaansluiting: compact en automatiseerbaar

M12-crimpaansluiting  

M12-crimpaansluiting

Wanneer aders in grote aantallen moeten worden geconfectioneerd, biedt de crimpaansluittechniek een snelle, geautomatiseerde aansluiting. De zeer compacte connector is geschikt voor spoorwegtoepassingen.

Pierce-aansluiting: voor een hoge pakkingsdichtheid

M12 Piercecon-aansluiting  

M12 Piercecon-aansluiting

Connectoren met Pierce-aansluiting overtuigen door hun compacte en toch meerpolige uitvoering. Het contact komt tot stand door een contactpunt dat axiaal in de afzonderlijke aders wordt gestoken.

Schroefaansluiting: beproefde klassieker

M12-schroefaansluiting  

M12-schroefaansluiting

De schroefaansluiting behoort tot de klassiekers in de aansluittechniek. Verschillende kabels en kabeltypen kunt u universeel ter plaatse confectioneren.

Klantspecifieke varianten

Maatwerkoplossingen voor de sensor-/actorbekabeling van Phoenix Contact  

Maatwerkoplossingen

Ondanks het omvangrijke productassortiment bij industriële connectoren kunnen wij klantspecifieke wensen niet altijd vanuit ons standaardprogramma leveren.

Wij kunnen echter wel snel en flexibel maatwerk-oplossingen voor u ontwikkelen – ongeacht of dit voor de machine-, installatie- of apparatenbouw is.

Het Service Center voor industriële connectoren van Phoenix Contact zet uw wensen binnen slechts enkele dagen om in een maatwerkproduct.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling

Service

Afgeschermde ronde connectoren

SACC QUICKON voor data en signalen.


Sensor-/actorconnectoren

Afgeschermde connectoren snel en eenvoudig confectioneren.


Niet-afgeschermde M12 push-in-connectoren

Niet-afgeschermde connectoren met push-in eenvoudig aansluiten.