Terug naar het overzicht

CLIP PROJECT: coderingen engineeren

Ontwerp moeiteloos de coderingen voor uw markeringen – met CLIP PROJECT. De engineeringssoftware bestaat uit twee delen: CLIP PROJECT Planning voor de engineering en CLIP PROJECT Marking voor het coderen van markeringen.

CLIP PROJECT Planning: comfortabel engineeren

CLIP PROJECT Planning, engineeringssoftware van Phoenix Contact  

Modulaire procesketen

CLIP PROJECT Planning geeft u de mogelijkheid snel en comfortabel foutloze klemmenstroken te engineeren.

De perfecte samenwerking met CAE-systemen resulteert daarbij in een doorlopende procesketen.

  • De procesketen loopt van het overnemen van gegevens, vervolgens via de productkeuze en de correctiefunctie tot aan de complete documentatie.
  • Met CLIP PROJECT Planning kunt u behalve aansluitklemmen ook andere producten, bijvoorbeeld uit de overstroom- en overspanningsbeveiliging, voeding en signaalomzetting alsmede uit de automatiseringstechniek engineeren.

CLIP PROJECT Marking: eenvoudig coderen

CLIP PROJECT Marking, coderingssoftware van Phoenix Contact  

Uiteenlopende materialen eenvoudig coderen

Met CLIP PROJECT Marking stelt u eenvoudig en comfortabel coderingen samen – ook bij verschillende soorten coderingsmateriaal.

  • de bedrukbare bereiken zijn gemarkeerd. Op het beeldscherm ziet u een realistische weergave van het kant-en-klaar bedrukte schildje
  • de handling is zeer eenvoudig: beschikbare coderingsgegevens worden vanuit CAE-systemen alsmede vanuit tabellen- en tekstverwerkingsprogramma's geïmporteerd.
  • CLIP PROJECT Marking kan zowel alle afdruksystemen van Phoenix Contact als standaard kantoorprinters aansturen.
  • de versie CLIP PROJECT professional stelt een template-designer ter beschikking. Zo ontwerpt u eenvoudig uw eigen schildjes

 


Terug naar het overzicht