Panel-PC's in IP65

Panel-PC met rondom IP65-bescherming voor toepassing direct in de installatie.

Rondom beveiligd

Zet krachtige industriële PC's daar in waar ze nodig zijn – direct in de installatie.

Terug naar Industriële PC's

Categorieën

Zoeken in Panel-PC's in IP65

Toon alle producten uit deze categorie

De aantrekkelijke industriële PC's van de Designline-serie zijn compact, beschermd volgens IP65, multitouch-geschikt en altijd onder handbereik, want ze kunnen snel en eenvoudig direct op de machine worden gemonteerd. Met de Designline industriële PC's stelt u servicevriendelijke en individuele bedieningsconcepten samen – het visitekaartje van uw installatie.

Uw voordelen

  • opwaardering van uw machine of installatie met een aantrekkelijk, modern industrieel design
  • intuïtieve bewegingsbediening – dankzij de multitouch-mogelijkheid
  • breed temperatuurbereik van -20°C tot +55°C
  • processorvermogen passend bij de toepassing: met energie-efficiënte Intel® Core™ i7- of Intel® Atom™-processoren
  • ergonomische inzetbaarheid direct bij de machine – dankzij de IP65-bescherming rondom en VESA 100-montage
  • ruimte besparen – een diepte van slechts 60 mm
  • bijzonder servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten

Flexibel inzetbaar – dankzij verschillende montageopties

Montagesysteem  

Flexibel in de montage: Designline-IPC's

De Designline industriële PC's kunnen dankzij een geïntegreerde VESA 100-houder direct op de machine worden gemonteerd. Zo kunt u de PC's bijvoorbeeld gebruiken als hardwareplatform voor een manufacturing execution system.
Een separate behuizing is niet nodig. De industriële PC installeert u zodoende direct op ooghoogte voor de machine en bovendien bespaart u ruimte.
Alle belangrijke componenten zijn gemakkelijk toegankelijk, zodat ook na het installeren probleemloos servicewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.