Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Stroommeting zonder de kabel te onderbreken

SCK-kabeldoorvoer  

Onderbrekingsvrije kabeldoorvoer

SOLARCHECK meet de stroom met behulp van Hall-sensoren. Daarbij worden de kabels niet onderbroken, maar worden deze eenvoudig door de openingen gevoerd. De aanrakingsvrije meting heeft veel voordelen:

  • de veilige scheiding is al een feit dankzij de isolatie van de kabel
  • geen overgangsweerstanden, omdat er geen extra aansluitingen kunnen ontstaan
  • de doorvoer van de stroom is op elk moment gewaarborgd, omdat er niet direct in het string-stroomcircuit wordt ingegrepen  

Eenvoudige en ruimtebesparende installatie

Installatie van SOLARCHECK-moduul  

16-kanaals stroommeting ruimtebesparend geïnstalleerd

Zo eenvoudig is de PV-stringbewaking met SOLARCHECK:

De stroomkabels door de openingen in het meetmoduul leiden en de communicatiekabel aansluiten. De 2-aderige kabel dient tegelijkertijd voor de voeding van de meetmodulen.

Zo kunt u maximaal acht meetmodulen met één communicatiemoduul voeden – zonder extra voeding.

Het slechts 22,5 mm smalle meetmoduul bundelt de kabels in een zeer kleine ruimte. Dat bespaart ruimte in uw schakelkast.

Combineer 4- en 8-kanaals stroommetingsmodulen om het systeem optimaal op uw toepassing af te stemmen.

Flexibele systeemuitbreiding dankzij optionele spanningsmeting

Zonnepaneel in stringopbouw  

Met SOLARCHECK kunnen hoge stringspanningen worden geregistreerd.

U heeft de mogelijkheid om uw systeem met een stroommeting tot 1500 V DC uit te breiden.

  • ook geschikt voor geaarde systemen
  • geschikt voor PV-installaties met extra hoge systeemspanningen
  • ook flexibel buiten het Solarcheck-systeem inzetbaar
  • optimaal geïntegreerd door aansluiting op het 8-kanaals stroommetingsmoduul

Gebruik het spanningsmetingsmoduul indien gewenst ook als eenvoudig analoog moduul – geheel zonder SOLARCHECK-systeem.


Terug naar het overzicht