Technologische PROFINET-componenten

Technologische PROFINET-componenten

Snelle en eenvoudige integratie

In de praktijk bewezen technologie voor de integratie van PROFINET in uw besturingen en automatiseringssystemen.

Kies bij de implementatie van uw PROFINET-interfaces voor technologische componenten van Phoenix Contact. Hier vindt u krachtige Device-interfaces alsmede complexe PROFINET-Controller-interfaces en de PROFINET-profielen PROFIsafe en PROFIdrive.

Uw voordelen

  • eenvoudige implementatie – draait direct onder ondersteunde besturingssystemen
  • snelle certificering voor uw apparaat dankzij voorgecertificeerde software
  • high performance en hoge stabiliteit door Conformance Class C en netbelastingsklasse 3
  • omvangrijke service en bekwame ondersteuning door onze PROFINET-experts

Direct te gebruiken PROFINET-communicatie-stacks

Schema PROFINET-stack  

PROFINET SDK, de optimale implementatie van PROFINET

Phoenix Contact biedt Software Development Toolkits (SDK's) voor een groot aantal CPU-architecturen en realtime-besturingssystemen. De stacks zijn in de vorm van een objectbibliotheek en voor Windows ook als Dynamic Link Library (DLL) beschikbaar. De bibliotheek is ten behoeve van specifieke combinaties uit CPU's, besturingssystemen en compilers gecompileerd en gelinkt.

Zo bespaart u waardevolle tijd bij de integratie en certificering van uw PROFINET-interface.

TPS-1 – de complete PROFINET-device-interface in een ASIC

PROFINET-chip  

Single-chip device-interface voor PROFINET

De PROFINET-device-chip TPS-1 reduceert de implementatietijd tot het absolute minimum.

U verkrijgt een flexibele en sterk geïntegreerde PROFINET-interface als single-chip-oplossing voor de prijs van een veldbusinterface.

Met de TPS-1 Development Toolkit stelt Phoenix Contact u een complete set softwaretools rondom de TPS-1 ter beschikking. De TPS-1 Development Toolkit bestaat uit diverse componenten en bevat onder andere de PROFINET-protocol-stack van de TPS-1.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Campusallee 6
D-32657 Lemgo

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten