PLC en I/O-systemen

PLC en I/O-systemen

Intelligent automatiseren

Van component tot en met systeem – voor schakelkast en in het veld.

Terug naar Producten

Industriële PLC

  • PLCnext Controls
    PLCnext Controls

    Open PLC's met PLCnext Technology voor programmering in hogere talen, PLC-programmeersoftware en apps in de PLCnext Store.

  • PLC volgens IEC 61131
    PLC volgens IEC 61131

    PLC's in alle vermogensklassen, software-PLC en PLC-programmeersoftware

I/O-systemen

Zoeken in PLC en I/O-systemen

Toon alle producten uit deze categorie

Professionele automatisering voor uw installaties: van de decentrale watervoorziening tot en met de uiterst complexe lakstraat in de automobielindustrie. Phoenix Contact levert u altijd de passende PLC's, I/O-systemen en PLC-software.

Uw voordelen

  • innovatief en toekomstbestendig – de nieuwste technologieën vormen de basis van het IIoT voor de digitalisering van uw installaties
  • volledig en consistent – ideaal op elkaar afgestemde PLC's, I/O-systemen en PLC-software uit één hand
  • veelzijdig en klantspecifiek – programmeerbaar logicarelaissysteem of hoogperformante PLC, in de schakelkast of in het veld, het brede productenprogramma biedt u creatieve automatiseringsoplossingen
  • kwalitatief hoogwaardig en robuust – met Phoenix Contact automatiseert u economisch en betrouwbaar, ook onder extreme omstandigheden
  • veilig en betrouwbaar – intelligente veiligheidsoplossingen beschermen mens en machine en zorgen voor een hoge beschikbaarheid van installaties

Open en innovatief – PLCnext Controls

PLCnext Controls AXC F 2152 en RFC 4072S  

PLCnext Controls in twee vermogensklassen

Met de PLCnext Controls staan de eerste PLC's van het open automatiseringsplatform PLCnext Technology ter beschikking. Hiermee is het mogelijk om automatiseringsprojecten te realiseren zonder de beperkingen en grenzen van propriëtaire systemen. Maak een directe verbinding met Proficloud en integreer de voor u interessante cloudservices en technologieën van de toekomst.

PLCnext Technology maakt parallel programmeren op basis van bekende softwaretools mogelijk. Dit zijn Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink en PLCnext Engineer alsmede de vrij te kiezen koppeling van gemaakte programmacode. Zo combineert u bijvoorbeeld vrij te kiezen functies volgens IEC 61131-3 met routines van C/C++, C# of Matlab® Simulink® en voegt u deze samen tot een compleet systeem.

PLC's in alle vermogensklassen met IEC 61131-programmering

Axio-, Inline-station, RFC   

Automatiseringssystemen voor PROFINET en Modbus/TCP

Phoenix Contact biedt een breed PLC-productenprogramma met een passende oplossing voor elke wens. Maak een keuze uit PLC's voor kleine tot middelgrote installaties. PLC-systemen met de bijpassende I/O's, PLC's met een maximale performance voor veeleisende automatiseringstaken. Software-PLC's waarmee u uw industriële PC's tot krachtige PLC's maakt, maken het productenprogramma compleet.

I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Inline en Axioline-I/O-systeem  

I/O-systemen Inline en Axioline F met PLC

Maak een keuze uit een omvangrijk assortiment I/O-modulen en I/O-klemmen voor de schakelkast, ook voor zeer snelle datacommunicatie. Zo realiseert u bijv. veiligheidsapplicaties met onze PROFIsafe-modulen of helemaal zonder veiligheidsbesturing, met SafetyBridge Technology.

Onze I/O-systemen zijn ideaal te combineren met alle PLC's van Phoenix Contact.

I/O-systemen voor het veld (IP65/67)

Fieldline Modular en Axioline E  

I/O-systemen Axioline E en Fieldline voor IP65/67

Voor toepassingen in het veld kunt u modulair uitbreidbare I/O-modulen met hoge functionaliteit gebruiken of zeer robuuste modulen in blokbouwvorm voor ruwe industriële omgevingen.

Met onze IO-Link/analoge converters en de IO-Link-masters bent u ook in het veld uiterst flexibel en realiseert u de analoge communicatie geheel zonder afgeschermde kabels.

PLC voor de gebouweninfrastructuur

Modulaire besturing PLC ILC 2050 BI  

PLC met Niagara Framework voor de gebouwenautomatisering

Met de PLC ILC 2050 BI automatiseert u verschillende locaties in de gebouweninfrastructuur, datacenters en verspreide gebouwen.

De PLC beschikt over een groot aantal interfaces en ondersteunt voor de gebouwenautomatisering relevante protocollen. Door de normering van de verschillende datatypen ontstaat de mogelijkheid tot een IoT-gebaseerde automatisering.

Programmeerbare compacte besturing

Compacte besturing PLC logic  

Relaissysteem voor de besturing van eenvoudige automatiseringsprocessen

Realiseer kleine automatiseringstaken met het logicarelaissysteem PLC logic. Dit systeem combineert de voordelen van steekbare relais met logicafuncties en intuïtieve software.

Technologieën zoals push-in, Bluetooth en een speciaal ontwikkelde PLC logic-app vereenvoudigen de integratie, bewaking en bediening.
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
Word lid van de PLCnext-community

Wissel uw ervaringen en ideeën uit.

PLCnext-community
Naar de PLCnext-community

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten