Terug naar het overzicht

Ex-toelating

Printklemmen en -connectoren met Ex-toelating

Printklemmen en -connectoren met Ex-toelating

Het productenprogramma printklemmen en connectoren met Ex-toelating van Phoenix Contact is speciaal ontworpen voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. De artikelen hebben een componententoelating volgens de normen IEC/EN 60079-0 en IEC/EN 60079-7, waarin de eisen die aan apparaten in explosiegevaarlijke atmosferen worden gesteld zijn gedefinieerd.

De toepassing van printplaataansluitingen in de procestechniek stelt hogere eisen aan de volgende eigenschappen:

  • lucht- en kruipwegen
  • verwarmingsgedrag
  • verouderingsbestendigheid
  • isolerend vermogen van de isolatiematerialen
Terug naar boven

toelating:

brandbare stofgas, nevel, vloeistof, stof
beschermklasseEx e (verhoogde veiligheid)
apparatengroepII
apparatencategorie2 GD
apparaatbeveiligingsniveauGb (incidenteel voorkomen van brandbare stoffen)
gasgroepIIC (ontstekingsenergie < 60 μJ)
extra voorwaardeU (componententoelating, producten niet afzonderlijk inzetbaar)
Terug naar boven

Codering Ex i volgens IEC/EN 60079-11

Voor de beschermklasse intrinsiekveilig Ex i volgens IEC/EN 60079-11 kunnen zowel printklemmen en -connectoren met Ex-toelating als standaardproducten worden toegepast. Ook de opbouw van intrinsiekveilige stroomcircuits vereist het aanhouden van de aangegeven lucht- en kruipwegen. De aansluitplaatsen van deze stroomcircuits dienen herkenbaar en duidelijk gecodeerd te zijn. De kleur die voor de codering wordt gebruikt is lichtblauw.

Terug naar boven

Codering volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG

Codering volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG
Terug naar boven

Codering voor de verhoogde veiligheid Ex e volgens EN 60079-0

Codering volgens EN 60079-0 voor de verhoogde veiligheid
Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
Certificering en toelating