Multifunctionele veiligheidsrelais

Multifunctionele veiligheidsrelais

Eén veiligheidsrelais, drie veiligheidsfuncties

Het multifunctionele veiligheidsrelais biedt drie functies in slechts één moduul.

Terug naar Veiligheidsmodulen

Categorieën

Zoeken in Multifunctionele veiligheidsrelais

Toon alle producten uit deze categorie

Met de moduulfamilie PSRmultifunction realiseert u op bijzonder eenvoudige wijze veiligheidsfuncties zoals nood-uit, beveiligingsdeur- of lichtschermbewaking – en dat allemaal in één moduul. In totaal zijn er vier functievarianten met elk drie aansluittechnieken beschikbaar.

Uw voordelen

  • uw kostenvoordeel ten opzichte van conventionele veiligheidsrelais: drie veiligheidsfuncties in slechts één moduul
  • ruimtebesparing in de schakelkast door de compacte behuizing
  • beproefde veiligheid dankzij gedwongen relaiscontacten
  • weinig installatiewerkzaamheden dankzij push-in-aansluiting
  • compatibel met de meest uiteenlopende sensoren

Multifunctioneel veiligheidsrelais

Multifunctioneel veiligheidsrelais PSRmultifunction  

Vier PSRmultifunction-moduulvarianten met drie aansluittechnieken leverbaar

Drie veiligheidsfuncties ondergebracht in één veiligheidsrelais. Mogelijke bedradingsfouten worden voorkomen dankzij de reeds in het moduul aangesloten veiligheidsfuncties.

  • bouwbreedte 22,5 mm
  • geen softwareconfiguratie nodig
  • TÜV-gecertificeerd
  • PLe volgens ISO 13849 en SILCL 3 volgens ICE 62061
  • schroef- en veerdruk- of push-in-aansluiting
  • compatibele aansluitingen met CONTACTRON-hybride motorstarters

De multifunctionele veiligheidsrelais besparen ruimte

PSRmultifunction in een overzicht  

Toepassing van drie verschillende veiligheidsfuncties

De veiligheidsrelais PSRmultifunction beschikken over drie sensorcircuits, die elk 1- of 2-kanaals geschakeld kunnen worden:

  • een hoger sensorcircuit S0
  • twee lokale sensorcircuits S1 en S2

De lokale sensorcircuits S1 en S2 dekken elk een standaardfunctie af, zoals een beveiligingsdeur of een lichtscherm. In geval van storing kunnen beide sensorcircuits onafhankelijk van elkaar weer worden geactiveerd.

Het hogere sensorcircuit S0 bewaakt de beide lokale sensorcircuits. Wordt het geactiveerd, dan worden de door S1 en S2 beveiligde veiligheidscircuits afgeschakeld.

 

Typische toepassingen voor PSRmultifunction

Toepassing in kleinere machine-units  

Multifunctionele veiligheidsrelais, geschikt voor compacte machines

De multifunctionele veiligheidsrelais kunnen optimaal voor compacte machines met maximaal drie veiligheidsfuncties worden toegepast. Mogelijke toepassingsgebieden zijn:

  • levensmiddelmachines
  • verpakkingsmachines
  • montagemachines