Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Eenvoudige handling en snelle foutherkenning

Moduulconfiguratie met schroevendraaier  

Moduulconfiguratie met draaischakelaar

U kunt de gewenste bewakingsfunctie eenvoudig via draaischakelaars aan de voorzijde van de behuizing kiezen.

Grenswaarden en aanspreekvertragingen regelt u fijnmazig via potentiometers, zodat zelfs geringe afwijkingen al snel worden herkend.

Terug naar boven

Wereldwijde toepassing

EMD-bewakingsrelais met steekbaar voedingsmoduul  

EMD-bewakingsrelais met steekbaar voedingsmoduul

EMD-bewakingsrelais kunt u wereldwijd in uw applicaties toepassen – zonder extra voeding. Hiervoor zijn twee varianten leverbaar:

  • bewakingsrelais met geïntegreerde voeding met breed ingangsbereik voor spanningen van 24 tot 240 V
  • bewakingsrelais met steekbare transformator voor het aanpassen van de voedingsspanning, onderverdeeld in verschillende spanningsbereiken van 24 tot 500 V

 

Terug naar boven

Ruimtebesparend en veilig

EMD-bewakingsrelais, 22,5 mm breed  

EMD-bewakingsrelais: slechts 22,5 mm smal

EMD-bewakingsrelais besparen kostbare ruimte in de schakelkast. Met een bouwbreedte van slechts 22,5 mm en twee wisselcontacten behoren ze tot de smalste in hun klasse.

Meet- en voedingscircuits zijn galvanisch van elkaar gescheiden – dat biedt veiligheid.

Terug naar boven

Overzichtelijke diagnose

EMD-bewakingsrelais met gekleurde led's  

Snelle controle met led's

Alles overzichtelijk – gekleurde status-led's aan de voorzijde van de behuizing melden de volgende apparaatstatussen:

  • bedrijfsgereedheid
  • onder- of overschrijding van de grenswaarde
  • relaisstatussen

Tegelijkertijd wordt een relaisuitgang voor de alarmmelding naar een besturing ingesteld.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uw voordelen op een rij

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11