Multifunctionele behuizingen

Multifunctionele behuizingen

Comfortabel aansluiten en ruimte besparen

Minimale bedradingswerkzaamheden met voorgeconfectioneerde frontaansluittechniek en montagerail-busverbinder

Terug naar Elektronicabehuizingen

Categorieën

Zoeken in Multifunctionele behuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Met de elektronicabehuizingen ME-PLC en ME-IO verkrijgt u een multifunctioneel behuizingssysteem. Ontwikkel met deze behuizingen nieuwe apparaatconcepten.

Uw voordelen:

  • flexibiliteit bij de keuze van de aansluittechniek
  • tijdbesparende en comfortabele bedrading door de aansluitingen aan de frontzijde
  • eenvoudige opbouw van modulaire apparaatsystemen door de montagerail-busverbinder
  • veel ruimte voor uw elektronica op de printplaat
  • hoge beschikbaarheid door bijzonder stevige bevestiging op de montagerail

Serie ME-IO

Housing system ME-IO  

Multifunctionele behuizingen ME-IO

Het behuizingssysteem ME-IO is vooral geschikt voor toepassingen waarbij weinig inbouwruimte beschikbaar is. De push-in-frontaansluittechniek en de compacte bouwvorm maken het mogelijk kleine apparaten met max. 36 polen te realiseren.

  • minimale bouwbreedte van slechts 18,8 mm
  • push-in-aansluittechniek met maximaal 36 polen aan de frontzijde van de behuizing
  • doorverbonden connectoren als TWIN-aansluiting vervangen TWIN-adereindhulzen
  • veel verschillende combinaties van behuizingsafdekkappen en connectoren aan frontzijde mogelijk

Serie ME-PLC

Housing system ME-PLC  

Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Het behuizingssysteem ME-PLC is ideaal voor toepassingen met veel benodigde inbouwruimte en aan de frontzijde gesitueerde aansluittechniek. In combinatie met een groot printplaat-montageoppervlak en montagerail-busverbinders biedt dit behuizingssysteem een hoge mate van functionaliteit voor de meest uiteenlopende toepassingen.

  • royaal gedimensioneerde behuizingsafmetingen
  • montagerail-busverbinder voor individuele printplaat-layouts
  • printplaataansluittechniek positioneerbaar aan frontzijde
  • steekbare of vast gesoldeerde aansluittechniek toepasbaar

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Multifunctionele elektronicabehuizingen voor complexe besturingen.


Compact behuizingssysteem

Vele aansluitmogelijkheden aan de voorzijde van de behuizing.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten