Aansluitklemmen voor fotovoltaïsche energie

Aansluitklemmen voor fotovoltaïsche energie

Innovatief en precies op maat

Innovatieve aansluitklemmen voor de specifieke aanspraken in de PV-techniek.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

Zoeken in Aansluitklemmen voor fotovoltaïsche energie

Toon alle producten uit deze categorie

Creëer samen met Phoenix Contact een milieubewuste en economische energievoorziening. Phoenix Contact staat in de PV-branche al tientallen jaren bekend als een competente en betrouwbare partner. Voor alle bekabelingstaken zijn precies de juiste aansluitklemmen tot 1500 V DC verkrijgbaar.

Uw voordelen

  • Modules eenvoudig beveiligen door compacte zekerings- en diodeklemmen
  • Strings veilig scheiden met scheidingsklemmen tot 1000 V DC
  • Ruimte- en tijdbesparend bekabelen met compacte potentiaalverzamelklemmen
  • Uitgebreid productprogramma aansluitklemmen vanaf 1000 V DC
  • Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Aanspraken aan aansluitklemmen voor toepassing in fotovoltaïsche installaties

Aansluitklemmen in PV-toepassingen  

Aansluitklemmen in PV-toepassingen

Terwijl in het AC-bereik van de solarinstallatie overwegend standaardproducten kunnen worden toegepast, moet het DC-bereik op een specifiekere manier worden behandeld. Om kabelverliezen gering te houden, worden PV-panelen tot strings geschakeld, waardoor de systeemspanning wordt verhoogd.
Nullastspanningen van PV-installaties bereiken maximaal 1500 V DC.
Deze hoge DC-spanningen stellen bijzondere aanspraken aan de toegepaste componenten. Door de aangesloten gelijkspanning kunnen er, in tegenstelling tot bij wisselspanning, zeer eenvoudig kruipwegen op het oppervlak van isolerende elementen worden gevormd. De hier toegepaste componenten dienen daarom grotere lucht- en kruipwegen te hebben.
Om retourstromen te begrenzen die tijdens een kortsluiting kunnen ontstaan, worden de afzonderlijke strings beveiligd. Dit gebeurt bij kristallijne modules bij voorkeur met behulp van 10,3 x 38 mm-smeltzekeringen en bij dunnelaagmodules door sperdioden die in het stroomcircuit worden geïntegreerd.

Aansluitklemmen en zekeringen van Phoenix Contact voldoen op bijzondere wijze aan de aanspraken die aan fotovoltaïsche installaties worden gesteld. Een overzicht van alle componenten treft u aan in de brochure: "Componenten en systemen voor fotovoltaïsche energie".

Betrouwbare beveiliging voor kristallijne en dunnelaag-fotovoltaïsche panelen

Beveiliging voor kristallijne en dunnelaag-fotovoltaïsche panelen  

Beveiliging voor kristallijne en dunnelaag-fotovoltaïsche panelen

Kristallijne modules worden gekenmerkt door een zeer hoog rendement bij goede lichtomstandigheden. In vergelijking met dunnelaagmodules leveren ze wezenlijk hogere stringstromen. De compacte zekeringsklemmen beveiligen de PV-kabels tegen gevaarlijke retourstromen. 

Dunnelaagmodules kenmerken zich, vergeleken met kristallijne modules, door een gunstiger zwaklichtgedrag en de hogere gevoeligheid voor retourstromen. Voor een snelle en betrouwbare beveiliging bij retourstromen worden vaak in serie geschakelde sperdioden gebruikt.

Universele aansluitklemmen voor aluminium geleider UBAL

Al/Cu-klemmen UBAL  

Al/Cu-klemmen UBAL

De nieuwe klemmenreeks Al/Cu is volgens de meest recente normen getest en speciaal geschikt voor toepassingen zoals fotovoltaïsche energie.

Met behulp van deze universele klemmen is het mogelijk om aluminium en koperen aders in slechts één aansluitklem te bekabelen.

De Al/Cu-klemmen zijn leverbaar in vier verschillende doorsneden, waardoor zowel de aansluiting van aluminium geleiders van 6 mm² tot 240 mm² als de aansluiting van koperen aders van 2,5 mm² tot 240 mm² mogelijk is.

Hendelzekeringsklemmen voor de fotovoltaïsche energie UK10,3‑HESI

Hendelzekeringsklem  

Snelle en eenvoudige vervanging van zekeringen dankzij de zekeringshendels die aan de voorkant kunnen worden bediend.

Hendelzekeringsklemmen voor de reeksen UK 10,3-HESI 1000 V en UK 10,3-HESI 1500 V zijn optimaal aangepast voor de eisen voor fotovoltaïsche energie. Deze zijn volgens de meest recente normen gekwalificeerd (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) en UL-gecertificeerd. De UK 10,3-HESI-aansluitklemmen maken een comfortabele en betrouwbare hantering mogelijk. Dankzij de hendels die vanaf de voorkant kunnen worden bediend, kunt u snel en eenvoudig zekeringen vervangen.

U bespaart nog meer tijd bij de 1000 V-variant door versies met visuele weergave. Hierbij wordt de defecte zekering weergegeven door een led.

Naast het comfortabele gebruik beschikken de UK 10,3-HESI over een aanraakingsveilig design dat een grote veiligheid waarborgt.