Modulaire behuizingen ME-MAX

Modulaire behuizingen ME-MAX

Veel ruimte in flexibele schakelbare bouwvorm

Met een functiegericht design en bouwbreedten van 12,5 tot 90 mm biedt ME MAX op maat gesneden oplossingen voor uw elektronica.

Terug naar Montagerailbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Modulaire behuizingen ME-MAX

Toon alle producten uit deze categorie

Modulaire, functie- en design-gerichte elektronicabehuizingen ME-MAX voor de moderne industriële elektronica: variabele aansluittechniek, busverbinders en modulariteit zorgen voor een toepassingsgerichte moduulopbouw.

Uw voordelen:

  • modulaire behuizingsopbouw maakt variabele elektronica-oplossingen mogelijk
  • optimale gebruiksvlakken voor printplaatmontage, bediening en weergave
  • op maat gesneden aansluittechnieken voor signaal-, data- en vermogensoverdracht (tot 42 A) in verschillende rastermaten
  • TBUS-montagerail-doorverbindingen en voedingsconnector PCO voor de moduul-naar-moduul-communicatie

Modulaire behuizingsopbouw

Modulaire behuizingsopbouw  

Flexibel door het modulaire principe

De efficiënte montage van een moduul wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gebruikte behuizing. Daarom bieden ME-MAX-behuizingen een eenvoudige onderlinge bevestiging van de afzonderlijke delen. Verder kunnen de ME-MAX-behuizingen eenvoudig door middendelen worden uitgebreid.

  • eenvoudige en snelle moduulmontage
  • modulair uitbreidbaar in de bouwbreedte door middendelen

Flexibele aansluittechniek

Aansluittechniek  

Aansluittechniek

Doorslaggevend voor een ruimtebesparend apparaat is de aansluittechniek, die wij u in verschillende rastermaten en pooltallen aanbieden. Daarmee draagt u bijvoorbeeld besturingssignalen van slechts enkele milliampère of voedingsspanningen van enkele honderden volt over. Dat betekent voor u: de juiste aansluittechniek voor alle toepassingen.

  • aansluittechniek met 3,5- tot 7,5 mm-raster voor spanningen tot 600 V volgens UL
  • printklemmen en steekbare aansluittechnieken leverbaar
  • push-in- en schroeftechniek voor alle klemsoorten

Montagerail-busverbinder

Montagerail-busverbinder  

TBUS-verbinder voor de eenvoudige moduulcontactering

Het eenvoudige en foutloze verbinden van modulen onderling op de montagerail is maatgevend voor een toekomstgericht en innovatief moduulsysteem.

  • seriële en parallelle dataoverdracht met 5 polen in de montagerail realiseerbaar
  • optimale benutting van het printplaatoppervlak door gebruik van de ME-TBUS-adapter
  • met PCO-verbinders hoge stromen met tot 42 A bij 60 V DC tussen modulen verdelen

 

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders  

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Als service bieden wij op verzoek ook de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
    ESD-vastheid

Over de modulaire behuizingen van Phoenix Contact

Met modulaire behuizingen beschermt u uw printplaat en realiseert u een optimale moduuloplossing. Tegelijkertijd bespaart u ruimte, tijd en geld. Profiteer van de zeer uitgebreide keuzemogelijkheden die ons omvangrijke assortiment biedt. U profiteert van betrouwbare, duurzame en doordachte behuizingen voor (semi-)industriële apparaten. Onze behuizingen bieden optimaal gebruik van de ruimte door in stappen oplopende bouwbreedten en verschillende behuizingshoogten.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Downloads


Modulair behuizingssysteem ME-MAX

Behuizingssysteem in flexibele gelaagde bouwwijze.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten