Terug naar het overzicht

Easy Automation – vele mogelijkheden met de modulaire compacte besturingen uit de 100-serie

Easy Automation is het automatiseringssysteem van Phoenix Contact met als middelpunt de modulaire compacte besturingen uit de 100-serie. Easy Automation bewijst dat automatisering niet kostbaar en gecompliceerd hoeft te zijn, maar ook eenvoudig en economisch kan worden gerealiseerd.

De totaaloplossing uit één hand

Een compleet systeem rondom de modulaire compacte besturingen uit de 100-serie biedt u de mogelijkheid voor een transparante en eenvoudig te bedienen automatisering van uw installatie. De producten zijn minder complex gemaakt, voordelig en daardoor optimaal geschikt voor kleinere installaties. Daarbij ligt de focus op uitbreidbaarheid, compatibiliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en veelzijdigheid.

 

Tot het Easy Automation-systeem behoren:

  • PLC's uit de 100-serie met een hoge flexibiliteit dankzij veel verschillende uitbreidingsmogelijkheden met Inline-I/O-modulen
  • functionele veiligheid integreren zonder dure veiligheidsbesturing – met I/O's en SafetyBridge-technologie
  • IP65/67-I/O's voor veeleisende omgevingsomstandigheden
  • ter plaatse bedienen en visualiseren met HMI's en moderne webtechnologie
  • industriële modems voor draadloze gegevensoverdracht
  • industriële switches voor in een netwerk gekoppelde toepassingen
  • gratis programmeren met de software PC WORX EXPRESS
  • gratis webvisualisering met de software WebVisit Express
  • eenvoudig instappen in de automatisering met de ILC 131-starterkit