Rangeerblokken

Rangeerblokken

Modulair, eenvoudig en intuïtief rangeren

Rangeer signalen veilig met een innovatief kleurensysteem en met tot 20% meer pakkingsdichtheid.

Terug naar Push-in-aansluiting

Categorieën

Zoeken in Rangeerblokken

Toon alle producten uit deze categorie

De rangeerblokken PTMC bieden u door hun compacte bouwvorm de hoogste signaaldichtheid bij het rangeren in de automatiseringsomgeving. De modulaire opbouw met een specifiek aantal polen en gekleurde matrixelementen zorgt voor een ruimtebesparende, overzichtelijke en foutloze bekabeling.

Uw voordelen

  • Tot 20 % hogere signaaldichtheid door de compacte bouwvorm
  • Applicatiegerichte opbouw met specifiek aantal polen door modulaire bouwvorm
  • Comfortabel testen via vrij toegankelijke, naast de aansluitingen gecentreerde 2,3 mm-testaftakkingen
  • Flexibele toepassing door directe montage, 19 inch-rack- of railmontage
  • Overzichtelijk door royale mogelijkheden voor matrixcodering
  • Er zijn varianten zonder bedieningsknop leverbaar
  • Reduceren van de logistieke kosten met de uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Toepassing van rangeerblokken

Rangeerblokbedrading  

Rangeerblokbedrading

Naast de toepassing van bussystemen in nieuwe installaties en retrofits, bijv. in energiecentrales en procesinstallaties, blijft de point-to-point-verbinding vanwege de hoge veiligheids- en beschikbaarheidseisen bestaan. Het voordeel hiervan is de snelle foutopsporing met standaard meetapparatuur. Met een hoge signaaldichtheid, weinig benodigde ruimte en hoge overzichtelijkheid blijft het rangeerblok ook in de toekomst onmisbaar.

Met het gepatenteerde en modulaire PTMC-rangeerblokconcept beschikt u over een innovatief systeem voor uw rangeertaken.

Flexibel toepasbaar

Flexibel bij de montage  

Flexibel bij de montage

Als alternatief voor de directe montage in bijv. 19 inch-racks zijn er adapters voor railmontage leverbaar. Zodoende ook toepasbaar in compacte machinebehuizingen of onderverdelingen.

Rangeerverdelers snel en eenvoudig geïndividualiseerd en geconfigureerd

Rangeerverdelers snel en eenvoudig geïndividualiseerd en geconfigureerd  

Rangeerverdelers snel en eenvoudig geïndividualiseerd en geconfigureerd

Met behulp van de nieuwe online configurator ondersteunen wij u bij de configuratie van uw individuele rangeerverdeling. Kies voor de rangeersoort van uw voorkeur: rangeerblok of rangeerverbinder. Bovendien kunt u de voor u perfecte doorsnede en het correcte aantal aansluitingen kiezen. Naast de technische factoren biedt de configurator u de keuze uit elf verschillende kleuren. Door deze keuze krijgt u de mogelijkheid tot een persoonlijke en individueel aangepaste kleurmarkering. Dankzij de extra markeringsvlakken van de rangeerverdelers kunt u uw individuele aanpassing compleet maken. Daarmee ontstaat een optimaal overzicht over de gehele rangeerverdeling.
U stelt de producten met een paar muisklikken samen en u krijgt ze snel en betrouwbaar geleverd.

Voorgeconfectioneerde rangeerblokken

Naar kleursamenstelling voorgeconfectioneerde rangeerblokken  

Naar kleursamenstelling voorgeconfectioneerde rangeerblokken

Rangeerblokken zijn ook voorgeconfectioneerd in verschillende, gestandaardiseerde kleursamenstellingen leverbaar, bijv. volgens DIN VDE 0815.

Rangeerverbinders

Rangeerverbinders  

Rangeerverbinders

De compacte rangeerverbinders PTRV dienen voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving. Het aansluiten van een groot aantal aders wordt vereenvoudigd door gekleurde, klantspecifiek samengestelde etages. Samen met de bekabeling aan de voorzijde worden hiermee fouten bij de aansluiting voorkomen. Contourgelijke potentiaalverdelers en een groot aantal toebehoren maken het programma compleet.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Rangeerblokken PTMC

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten