Rangeerverbinders en potentiaalverdelers

Rangeerverbinders en potentiaalverdelers

Compact, eenvoudig en intuïtief rangeren

Rangeer signalen veilig met een innovatief kleurensysteem en tot 20% minder benodigde ruimte.

Terug naar Push-in-aansluiting

Categorieën

Zoeken in Rangeerverbinders en potentiaalverdelers

Toon alle producten uit deze categorie

De compacte rangeerverbinders PTRV dienen voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving. Het aansluiten van een groot aantal aders wordt vereenvoudigd door gekleurde, klantspecifiek samengestelde etages. Samen met de bekabeling aan de voorzijde worden hiermee fouten bij de aansluiting voorkomen.

Uw voordelen

  • Maximale signaaldichtheid en tot 20% minder benodigde ruimte door compacte bouwvorm
  • Vrij configureerbare, gekleurde toewijzing van aders en aansluitpunt voor een intuïtieve en veilige installatie
  • Comfortabel testen via vrij toegankelijke, tussen de aansluitingen gecentreerde 2,3 mm-testaftakkingen
  • Overzichtelijke markering voor matrixcodering
  • Er zijn varianten zonder bedieningsknop leverbaar
  • Reduceren van de logistieke kosten met de uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Rangeerverdelers snel en eenvoudig geïndividualiseerd en geconfigureerd

Rangeerverdelers snel en eenvoudig geïndividualiseerd en geconfigureerd  

Rangeerverdelers snel en eenvoudig geïndividualiseerd en geconfigureerd

Met behulp van de nieuwe online configurator ondersteunen wij u bij de configuratie van uw individuele rangeerverdeling. Kies voor de rangeersoort van uw voorkeur: rangeerblok of rangeerverbinder. Bovendien kunt u de voor u perfecte doorsnede en het correcte aantal aansluitingen kiezen. Naast de technische factoren biedt de configurator u de keuze uit elf verschillende kleuren. Door deze keuze krijgt u de mogelijkheid tot een persoonlijke en individueel aangepaste kleurmarkering. Dankzij de extra markeringsvlakken van de rangeerverdelers kunt u uw individuele aanpassing compleet maken. Daarmee ontstaat een optimaal overzicht over de gehele rangeerverdeling.
U stelt de producten met een paar muisklikken samen en u krijgt ze snel en betrouwbaar geleverd.

Voorgeconfectioneerde rangeerverbinders

Voorgeconfectioneerde rangeerverbinders  

Rangeerverbinders voorgeconfectioneerd naar kleurcode

Rangeerverbinders zijn ook voorgeconfectioneerd in verschillende gestandaardiseerde kleursamenstellingen leverbaar, bijv. volgens DIN VDE 0815.

Potentiaalverdelers

Compacte en eenvoudige potentiaalverdeling en voeding  

Compacte en eenvoudige potentiaalverdeling en voeding

Met de klem PTRVB ...-PV zijn potentiaalverdelingen tot max. 32 aansluitingen realiseerbaar en met confectioneerbare steekbruggen uitbreidbaar tot potentiaalverdelerblokken.
Voedingen tot 6 mm² en 37 A realiseert u met de potentiaalverdelers
PTRVB …-FI. Voor een duidelijke potentiaaltoewijzing zijn verschillende varianten leverbaar, bijv. in de kleuren blauw en rood.

Direct toe te passen Push-in-verdelerblokken PTFIX – Uitpakken, aansluiten, klaar!

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken  

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken

Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 procent. Verdelerblokken en voedingsklemmen met 6, 12 en 18 aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie in elf kleuren leverbaar.

Nadere informatie over de push-in-verdelerblokken vindt u onder de categorie Aansluitklemmen, Push-in-aansluiting

Rangeerblokken

Modulair blokconcept voor een zo hoog mogelijke signaaldichtheid  

Modulair blokconcept voor een zo hoog mogelijke signaaldichtheid

De rangeerblokken PTMC bieden u door hun bouwvorm de hoogste signaaldichtheid bij het rangeren in de automatiseringsomgeving. De modulaire opbouw met een specifiek aantal polen en gekleurde matrixelementen zorgt voor een overzichtelijke en foutloze bekabeling. De afzonderlijke elementen zijn leverbaar in elf kleuren.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Rangeerverbinders PTRV

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten