Plannings- en coderingssoftware

Plannings- en coderingssoftware

De eenvoudige weg naar de klemmenstrook

Doorlopend van de projectering tot aan de kant-en-klaar bedrukte toepassing.

Terug naar Markeren en coderen

Categorieën

Zoeken in Plannings- en coderingssoftware

Toon alle producten uit deze categorie

De plannings- en coderingssoftware PROJECT complete begeleidt het complete proces van de schakelkastbouw. Het programma biedt een intuïtief te bedienen gebruikersinterface en maakt een klantspecifieke engineering, automatische controle en directe bestelling van klemmenstroken mogelijk.

Uw voordelen

  • Intuïtief gebruik van het softwareprogramma, duidelijk en comfortabel dankzij de aanpasbare gebruikersinterface
  • Perfecte integratie door geoptimaliseerde interfaces voor alle gangbare CAE-programma's
  • Bestelling in realtime, snel en ongecompliceerd door directe verbinding met het web
  • Volledige procesondersteuning van de engineering tot en met de compleet gemonteerde montagerail
  • De plannings- en coderingssoftware PROJECT complete is bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

PROJECT complete: intuïtief, intelligent, klantspecifiek

Doorlopende procesketen  

Doorlopende procesketen

De plannings- en coderingssoftware PROJECT complete ondersteunt u tijdens alle fasen van de klemmenstrookengineering. Van het overnemen van de gegevens uit de elektrotechnische engineering tot aan de levering van uw product biedt de software u een klantspecifieke en comfortabele procesbegeleiding.

  • Perfecte CAE-integratie: PROJECT complete beschikt over geoptimaliseerde interfaces voor alle gangbare CAE-programma's. De software neemt met één muisklik de gegevens uit de elektrotechnische engineering over en bouwt de betreffende klemmenstrook automatisch op.
  • Intuïtief gebruik van het softwareprogramma: een gebruikersinterface met configureerbare zoekfunctie en dynamische taakbalken. ­Intelligente functies automatiseren een groot aantal engineeringsstappen en zorgen voor een aanzienlijke tijdbesparing.
  • Bestelling in realtime: PROJECT complete plaatst direct de bestelling van uw projecten. Stuklijsten worden online aan Phoenix Contact doorgegeven. U ontvangt per omgaande een prijscalculatie en informatie betreffende de beschikbaarheid van de producten.

PROJECT complete: eenvoudig coderen

CLIP PROJECT marking, coderingssoftware van Phoenix Contact  

Uiteenlopende materialen eenvoudig markeren

Met PROJECT complete stelt u eenvoudig en comfortabel markeringen samen – ook bij verschillende soorten coderingsmateriaal.

  • De bedrukbare bereiken zijn gemarkeerd. Op het beeldscherm ziet u een realistische weergave van het kant-en-klaar bedrukte schildje.
  • De handling is zeer eenvoudig: beschikbare coderingsgegevens worden vanuit CAE-systemen, tabellen- en tekstverwerkingsprogramma's geïmporteerd.
  • PROJECT complete kan zowel alle afdruksystemen van Phoenix Contact als standaardprinters aansturen.
  • PROJECT complete: met behulp van een template-designer ontwerpt u eenvoudig uw eigen schildjes.

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Goede argumenten voor Project Complete

Maak kennis met Project Complete!

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten