Terug naar het overzicht

Managed Switches 3000 en 4000

Managed Switches FL SWITCH 3000 en FL SWITCH 4000

Bij veeleisende toepassingen op het gebied van infrastructuur bieden de Managed Switches uit de 3000- en 4000-serie u een optimale performance en beschikbaarheid. Voor de volledige integratie in uw netwerkstructuren ondersteunen ze een reeks van IEEE-standaarden en IT-functies.

Opbouw van krachtige netwerken

Vier Managed Switches met Extended Ring Redundancy  

De Extended Ring Redundancy van de Switches 3000 en 4000 zorgt voor geringe omschakeltijden in geval van storing

De ​Managed Switches​ van de series 3000 en 4000 zorgen voor een uitvalbestendig netwerk​. Dankzij Extended Ring Redundancy maken ze in geval van storing omschakeltijden van slechts ​​15 ms​​ bij ​​enkele honderden switches​​ in de ring mogelijk​. Voor een maximale fouttolerantie kunnen tot drie ringen worden gekoppeld. Ook duaal redundante ringen zijn mogelijk.

Voor de netwerkbesturing bieden de switches mogelijkheid tot 64 VLAN's, multicastfilters en trunking. De 4000-serie biedt bovendien twee Gigabit-poorten als koper-, glasvezel- of SFP-poort voor de koppeling met een hoger netwerk.

IT- en veiligheidsfuncties

Slot  

De Managed Switches 3000 en 4000 bieden een reeks van veiligheidsmechanismen

De Switches 3000 en 4000 ondersteunen een groot aantal IEEE-standaarden en zijn daardoor ideaal voor toepassing in veeleisende netwerken. Bovendien bieden ze diverse veiligheidsfuncties ter bescherming van uw netwerk​:

  • gebruikersoverzichten
  • Port​ ​Security​ (24 MAC-adressen/poort)
  • ​IEEE​ 802.1x RADIUS​-authenticatie
  • HTTPS​

Comfortabele bediening

Vrouw die op een laptop werkt  

Het web based management is gebruikersvriendelijk vormgegeven en biedt verschillende gebruikersrollen

De ​configuratie en diagnose van de ​Ethernet Switches​ kunt u per ​web based management​, ​SNMP​ of via een ​seriële ​​interface ​uitvoeren. Daarbij biedt het gebruikersgeoriënteerde web based management van de ​Managed Switches​ 3000 en 4000 u een zeer comfortabele bediening. Configureerbare websites en gebruikersrollen zorgen voor overzichtelijkheid.

Varianten voor toepassing volgens IEC 61850/IEEE 1613

Managed Switches volgens IEC 61850-3  

De E-varianten van de Managed Switches 3000 en 4000 zijn geschikt voor toepassing volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613

De E-varianten 3000E (voor de montagerail) en 4800E (voor 19 inch-kasten) zijn uitermate geschikt voor toepassing in energie-installaties. Ze voldoen aan de hoogste eisen van de normen ​IEC 61850-3 en ​IEEE 1613. Deze varianten bieden u ook onder extreme omgevingsomstandigheden altijd een betrouwbaar werking. Dit is mogelijk dankzij een uitzonderlijk hoge immuniteit tegen elektromagnetische en elektrostatische storingen, een breed temperatuurbereik en een extreme schok- en trillingsbestendigheid.

FL Switch 3000 en 4000 op een rij

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
alarmcontactjaja
temperatuurbereik

-40 °C … +75 °C

-10 °C … +60 °C*

-40 °C … +75 °C

beschermklasseIP20IP20
voedingsspanning24 ... 48 V DC24 ... 48 V DC
filterfuncties  
Quality of Servicejaja
VLANjaja
Multicast / IGMP Snoopingjaja
redundantie  
Rapid Spanning Tree (RSTP)jaja
MRP-manager / clientnee / neenee / nee
Fast Ring Detection (FRD)neenee
Large Tree Supportneenee
Extended Ring Redundancy 15 msjaja
managementfuncties  
Port Configuration, Statistics and Utilizationjaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jaja
Address Conflict Detection (ACD)neenee
DHCP-serverneenee
Command Line Interface (CLI)neenee
automatiseringsprotocollen  
PROFINET Conformance ClassAA
PROFINET IO-deviceneenee
EtherNet/IP™,
extended multicast filtering
neenee
toelatingenATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*

* in een geselecteerd aantal modellen

Hier gaat u naar de productlijst van de Managed Switches 3000 en 4000