Managed Switches geoptimaliseerd voor PROFINET

Switches voor PROFINET IRT

Krachtig en snel

Ethernet-switching met zeer hoge snelheid voor uw PROFINET-toepassingen.

Terug naar Managed Switches

Categorieën

Zoeken in Managed Switches geoptimaliseerd voor PROFINET

Toon alle producten uit deze categorie

Verhoog het realtimegedrag van uw PROFINET-applicaties met de passende Industrial Ethernet-switches van Phoenix Contact. Onze switches bieden u uitstekende realtime-eigenschappen met tegelijkertijd een hoog datatransport.

Uw voordelen

  • hoog datatransport en een hoge snelheid dankzij Fast Ethernet of Gigabit
  • optimale gebruikersondersteuning door gebruikmaking van IT-standaards en automatiseringsprotocollen
  • eenvoudige controle en configuratie van de switch-functies door web based management, SNMP en PROFINET-device-functies
  • herkennen en geprioriseerd, snel doorgeven van PROFINET-datapakketten

Managed Switches voor PROFINET Class B-netwerken

PROFINET-netwerk met Managed Switch  

Managed Switches functioneren als PROFINET-device in MRP-ring

Het Managed Switch-productenprogramma voor PROFINET Conformance Class B-netwerken omvat modulen voor Fast Ethernet- en Gigabit-communicatie. Door het geïntegreerde PROFINET-device kunnen de switches van de series 2200, 2300, SMCS, SMN en GHS volledig via PC Worx en TIA-Portal worden geconfigureerd en gediagnosticeerd.

Voor een maximale flexibiliteit bij de bekabeling zijn de modulen van de serie SMCS/SMN als volgt leverbaar:

  • smalle bouwvorm en aansluitrichting van de poorten naar voren of
  • vlakke bouwvorm met aansluitrichting naar beneden.

Dankzij de ondersteuning van het Media Redundancy Protocol (MRP) garanderen alle PROFINET Class B-switches in geval van een storing een omschakeltijd binnen 200 ms. Bovendien maakt het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) de automatische bestemming van uw netwerktopologie mogelijk.

IRT-switches voor PROFINET Class C-netwerken

Diagnose en trajectmeting met PROFINET IRT-switches  

Diagnose en lengtemeting voor glasvezeltrajecten

De PROFINET IRT-switches bieden door de geïntegreerde ERTEC-technologie optimale realtime-eigenschappen voor toepassing in PROFINET Class C-netwerken.

Bovendien kunnen met deze switches PROFINET-glasvezeltrajecten worden gediagnosticeerd en de diagnosewaarden aan de besturing worden doorgegeven. Dit maakt voor u een pro-actief onderhoud mogelijk voor een hogere beschikbaarheid en minder uitvaltijden.

Bovendien stellen de IRT-switches u de trajectlengte tussen twee deelnemers in het PROFINET-device ter beschikking.

Varianten in IP67 met push-pull-aansluittechniek (AIDA) maken toepassing in zowel de schakelkast als direct in het veld mogelijk.

PROFINET-switches op een rij

 FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH  SMCS/SMNFL SWITCH  IRT
overdrachtssnelheid10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100 Mbit/s
alarmcontactjajaja
temperatuurbereik-40 °C ... +70 °C

0 °C ... +60 °C (8-poorts)

-40 °C ... +70 °C (16-poorts)

-25 °C ... +60 °C
voedingsspanning12 ... 57 V DC (redundant)18 ... 32 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
filterfuncties   
Quality of Servicejajaja
VLANjajanee
Multicast / IGMP Snoopingjajanee
redundantie   
Rapid Spanning Tree (RSTP)jajanee
MRP-manager / clientja (optioneel) / jaja (optioneel) / jaja (optioneel) / ja
Fast Ring Detection (FRD)jajanee
Large Tree Supportjajanee
managementfuncties   
Port Configuration, Statistics and Utilizationjajaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jajaja
Address Conflict Detection (ACD)jajanee
automatiseringsprotocollen   
PROFINET Conformance ClassBBC
PROFINET I/O-devicejajaja
EtherNet/IP™,
extended multicast filtering
jajanee
toelatingen / certificaten   
maritieme toelatingenafhankelijk van modelafhankelijk van modelnee
Ex-toelatingenafhankelijk van modelafhankelijk van modelnee