M12-bekabeling voor powertoepassingen

M12-bekabeling voor powertoepassingen

Veel vermogen bij weinig ruimte

Compacte en flexibele energieaansluitingen voor hoge stromen in het veld.

Terug naar Bekabeling voor speciale toepassingen

Categorieën

Zoeken in M12-bekabeling voor powertoepassingen

Toon alle producten uit deze categorie

Apparatenaansluittechniek moet niet alleen goed presteren, het moet ook compact en flexibel zijn. De innovatieve M12 POWER-bekabeling van Phoenix Contact biedt u een maximale prestatie bij tegelijkertijd een compacte bouwgrootte.

Uw voordelen

  • Hoge vermogensoverdracht voor DC- of AC-toepassingen tot 16 A of tot 690 V
  • Ruimtebesparend door de compacte M12-bouwvorm
  • Beveiliging tegen foutief insteken door gepolariseerde connectorbeelden
  • Advanced Shielding Technology: royale 360°-afscherming voor een absoluut betrouwbare EMC-beveiliging en robuustheid – zelfs bij extreme omgevingsfactoren
  • Spanningsval voorkomen door kabels en connectoren tot 2,5 mm²
  • Gestandaardiseerd volgens IEC 61076-2-111, toelating volgens UL 2237

AC-toepassingen

AC-vermogensaansluiting  

Vermogensaansluiting van een draaistroommotor

De M12 POWER-polarisaties S, K en M zijn ontwikkeld voor AC-applicaties zoals de vermogensaansluiting van een draaistroommotor. De M-polarisatie voedt ook 5- en 6-polige verbruikers met max. 8 A en 690 V.

DC-toepassingen

DC-vermogensaansluiting  

Voeding van decentrale I/O-modulen

DC-toepassingen in het laagspanningsbereik, zoals de voeding van decentrale I/O-modulen of DC-motoren, worden door de T- en L-polarisaties afgedekt. De 4-polige L-polarisatie is optioneel met een extra contact voor functionele aarde leverbaar. Bij een spanning van 63 V kan 16 A worden doorgegeven.

Betrouwbare afscherming en aarding

Betrouwbare schermaansluiting  

Advanced Shielding Technology

Kies bij uw vermogensbekabeling voor een absoluut betrouwbare scherm- en PE-aansluiting. Advanced Shielding Technology van Phoenix Contact optimaliseert de huidige bouwvorm van M12-connectoren. Vloeibaar metaal dat tijdens het productieproces het kabelscherm volledig insluit, maakt een betrouwbare en veilige werking van uw installaties mogelijk. De naadloos aansluitende materialen van de 360°-afscherming biedt niet alleen een verbeterde EMC-bescherming, maar verhoogt ook de prestaties. Het vloeibare metaal zorgt bovendien voor de verbinding tussen PE-contact en de geleidende metalen M12-kartelrand. Zodoende zorgt Advanced Shielding Technology in geval van kortsluiting voor meer veiligheid en wordt het brandrisico gereduceerd.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten