Bliksemstroommeting

Registreren, analyseren, toepassen

Registreren, analyseren, toepassen

Ontvang online informatie over blikseminslagen in uw installatie en profiteer van belastingsgericht onderhoud.

Terug naar Bewaking en diagnose

Categorieën

Zoeken in Bliksemstroommeting

Toon alle producten uit deze categorie

Het meetsysteem herkent en analyseert alle belangrijke parameters van de bliksemstootstromen. De analyse en afstandsmelding vindt in realtime plaats. Door het combineren van de bedrijfsparameters van de installatie en de meetgegevens kunnen dankzij het systeem betere beslissingen worden genomen wat betreft benodigde controle- en onderhoudswerkzaamheden.

Uw voordelen

  • eenvoudig herkennen en beoordelen van bliksemstroombelastingen dankzij intelligent meetsysteem
  • onderhoudswerkzaamheden efficiënter plannen dankzij permanente bewaking op afstand
  • eenvoudige gegevensuitvoer en configuratie dankzij de geïntegreerde webserver
  • integratie in standaard netwerksystemen via RJ45-Ethernet-interface

Opbouw van het meetsysteem

Het unieke bliksemstroom-meetsysteem van Phoenix Contact  

Bliksemstroom-meetsysteem voor bewaking op afstand

Kort gezegd bestaat het systeem uit een analyser met tot drie sensoren. De sensoren worden op de verschillende afleiders van een bliksembeveiligingsinstallatie gemonteerd. De signaaloverdracht vindt via glasvezelkabels plaats.

Betrouwbare meetmethode

Uniek bliksemstroom-meetsysteem van Phoenix Contact: Faraday-effect  

Uniek bliksemstroom-meetsysteem: Faraday-effect

Het systeem werkt volgens het Faraday-principe. Bij een blikseminslag vormt zich als gevolg van de stootstroom een magnetisch veld om de afleiding, dat door de sensoren wordt geregistreerd.

De meetresultaten komen via glasvezelkabels bij de analyser.

De analyser analyseert de gegevens uit de sensoren en bepaalt aan de hand daarvan de volgende parameters van de bliksemkarakteristiek:

  • maximale bliksemstroomsterkte
  • bliksemstroomsteilheid
  • lading
  • spec. impulsenergie