Lichtregelsysteem

Lichtregelsysteem van Phoenix Contact

Flexibel en klantspecifiek

Met het lichtregelsysteem kunt u snel en eenvoudig energiezuinige verlichtingsconcepten voor de industrie realiseren.

Terug naar Verlichting en signalering

Categorieën

  • Productlijst lichtverdeelkasten
    Lichtverdeelkasten van Phoenix Contact

    De lichtverdeelkasten van Phoenix Contact maken een flexibele een eenvoudige regeling van de lichttechnische installaties in industriehallen, kantoorgebouwen en voor outdoor-toepassingen mogelijk.

Zoeken in Lichtregelsysteem

Toon alle producten uit deze categorie

Om te realiseren dat licht op kantoor en in de productie voor de benodigde veiligheid, concentratie en atmosfeer kan zorgen, zijn een specifieke aanpassing en intelligente regeling van de verlichting zinvol. Phoenix Contact biedt diverse lichtverdeelkasten aan – installatiegereed opgebouwd en eenvoudig te bedienen.

Uw voordelen

  • meer efficiëntie door behoeftegeoriënteerde verlichting
  • flexibele en snelle organisatie van de verlichting via webbrowser
  • geringe engineeringswerkzaamheden door voor montage voorbereide, voorbedrade schakelkasten
  • snelle inbedrijfstelling door eenvoudige definitie van functies
  • parametrering en diagnose van de verlichting op afstand

Lichtverdeelkasten installatiegereed opgebouwd

Lichtverdeelkast van Phoenix Contact  

Voor installatie voorbereide lichtverdeelkasten

Lichtverdeelkasten van Phoenix Contact worden installatiegereed opgebouwd en kunnen direct worden aangesloten. Via een webbrowser worden alle gewenste functies gedefinieerd. Het systeem kan via een Ethernet-netwerk in het betreffende besturingssysteem alsmede in energiemanagementsystemen worden geïntegreerd.

De lichtverdeelkasten zijn leverbaar in varianten voor industriehallen, kantoorgebouwen, outdoor-toepassingen en noodverlichting. Ze kunnen zowel afzonderlijk worden bediend als gecombineerd tot grotere aantallen, zonder dat daardoor hogere engineeringskosten ontstaan.

Eenvoudig koppelen en instellen

Gekoppelde lichtregeling  

Eenvoudig opstellen en aansluiten

U kunt de lichtverdeelkasten eenvoudig koppelen en door het overnemen van de parameters snel instellen. Zo realiseert u overkoepelende lichtgroepfuncties die meerdere lichtverdeelkasten gecombineerd laten functioneren.

Alleen de voeding van de kast, de lampen of lichtslangen, eventueel DALI, de ingangssignalen van conventionele schakelaars of bewegingsmelders, eventuele lichtsensoren en het Ethernet-netwerk hoeven te worden aangesloten.

Light Control – van standaard tot klantspecifiek

Stelt u bijzondere eisen aan de afmetingen en het type van de lichtverdeelkast? Gebruik onze componenten en ontwikkel uw eigen lichtverdeelkast volledig conform uw wensen. Daarbij zijn compacte oplossingen met slechts enkele functies net zo goed mogelijk als grotere structuren voor meer uitgangsvermogen.

Samen met u ontwerpen wij een klantspecifieke oplossing, volledig afgestemd op uw toepassing. Wanneer u dat wilt, begeleiden wij u tijdens alle fasen van uw project – van advies tot aan de inbedrijfstelling.