Installatieklemmen

Installatieklemmen

Zeer goede oplossing voor gebouwentechniek

Met installatieklemmen bouwt u installatieverdelers ruimtebesparend en snel op.

Terug naar Schroefaansluiting

Categorieën

Zoeken in Installatieklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Voor de aansluiting in installatie-verdeelkasten zijn de bijzonder lage push-in-installatieklemmen van Phoenix Contact de juiste oplossing.

 

Uw voordelen

  • ruimtebesparend door compacte, contourgelijke drie-etage verdeelklemmen voor 1-fase en meerfase stroomcircuits
  • 3-fase systemen intelligent met standaard insteekbruggen rangeren
  • volledige flexibiliteit – alle installatieklemmen met verschillende aansluittechnieken zijn onderling te combineren
  • isolatietest zonder losnemen van de nulader – dankzij scheidingsschuif
  • eenvoudige montage van de klemmen zonder demontage van de nulverzamelrail
  • reduceren van de logistieke kosten met de uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Speciale eisen

Installatieklemmen UTI  

Installatieklemmen UTI zijn afgestemd op de gebouwentechniek

Installatieklemmen UTI

Het productenprogramma aan installatieklemmen UTI van Phoenix Contact omvat een groot aantal varianten drie-etage installatieklemmen alsmede nulscheidingsklemmen en de bijpassende doorgangs-, scheidings- en aardklemmen. De aansluitbare aderdoorsneden lopen uiteen van maximaal 4 mm² tot 16 mm², afhankelijk van de breedte van de klem.

Drie-etage installatieklemmen voor aders tot 10 mm²

Drie-etage installatieklemmen voor aders tot 10 mm²  

Drie-etage installatieklemmen voor aders tot 10 mm²

Met de meeretageklemmen UTI kunt u uw gebouweninstallatie in de kleinste ruimte aansluiten. Dubbele functieschachten op elke etage zorgen voor een tijdbesparende driefasenverdeling in de klemmenstrook. Geschikt voor aders tot 10 mm² en voorzien van alle kenmerken van het CLIPLINE complete-systeem.

Installatieklemmen voor scheiding van afzonderlijke stroomcircuits

Installatieklemmen volgens DIN VDE 0100-718  

Installatieklemmen volgens DIN VDE 0100-0108

De installatieklemmen met scheidingsmes voor de scheiding van afzonderlijke stroomcircuits zijn afgestemd op uw speciale eisen in de installatietechniek:

  • bedradings- en aansluitingsvereisten in installatieverdelers van openbare gebouwen volgens DIN VDE 0100/0108
  • vereiste van scheiding van afzonderlijke stroomcircuits volgens DIN VDE 0100/0108

Installatieklemmensysteem voor gebouwen

Installatieklemmen PTI en UTI  

Installatieklemmen PTI en UTI

De installatieklemmen PTI en UTI vereenvoudigen de snelle en ruimtebesparende opbouw van gebouweninstallatieverdelers. Onafhankelijk van de aansluittechniek zijn alle klemmen onderling compatibel en te combineren. De installatieklemmen zijn nauwkeurig afgestemd op de eisen in de elektro-installatie en de verdelerbouw. De doorverbindings-, coderings- en testtoebehoren zijn gestandaardiseerd en reduceren uw logistieke kosten aanzienlijk. Maak gebruik van de voordelen van de nieuwe installatieklemmen bij uw taken in de gebouweninstallatie.