Terug naar het overzicht

PRP-redundantiemodulen

PRP-redundantiemodulen voor Industrial Ethernet

In veel netwerken is een hoge uitvalveiligheid van bijzonder belang. PRP-redundantiemodulen maken een parallelle netwerkredundantie zonder omschakeltijd in geval van storing mogelijk. Zo zorgen de modulen voor een hoge beschikbaarheid van uw netwerk.

Uw voordelen

  • eenvoudige opbouw van een netwerkinfrastructuur met een hoge beschikbaarheid zonder configuratie
  • geen omschakeltijden voor onderbrekingsvrije werking in geval van storing
  • geen verlies van pakketten bij uitval van een netwerk of afzonderlijke netwerkcomponenten
  • toepasbaar onder de zwaarste elektromagnetische, elektrostatische en klimatologische omgevingsomstandigheden volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613
  • integreren van apparatuur zonder PRP-mogelijkheid in parallelle netwerken voor maximale beschikbaarheid

Netwerken met een hoge beschikbaarheid

Het Parallel Redundancy Protocol (PRP) maakt datacommunicatie zonder omschakeltijden mogelijk en daarmee een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het netwerk. Dit is mogelijk door de PRP-netwerkredundantie die is gebaseerd op twee onafhankelijke, actieve paden tussen twee apparaten.

De zender gebruikt twee onafhankelijke netwerktrajecten, die tegelijkertijd dezelfde data versturen. Daarbij zorgt het protocol voor de redundantiecontrole ervoor dat de ontvanger alleen het eerste datapakket gebruikt en het tweede afwijst. Wordt slechts één pakket ontvangen, dan weet de ontvanger dat op het andere pad sprake is van uitval.

Voorbeeld van een netwerkopbouw met het Parallel Redundancy Protocol

Parallelle netwerkredundantie met het PRP-redundantiemoduul

Veelzijdig toepasbaar

PRP is zowel voor Ethernet-protocollen zoals PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104 en Modbus/TCP als voor andere protocollen boven Ethernet Layer 2 geschikt.

De gestandaardiseerde netwerkredundantie PRP kunt u bovendien onafhankelijk van de topologie van de netwerken en de in het desbetreffende netwerk werkende redundantiemechanismen toepassen. De redundantiemethode is zodoende geschikt voor alle energietoepassingen, maar ook voor de chemische, farmaceutische en procestechniek, alsmede voor gevoelige productie-installaties.

PRP-redundantiemodulen voor een hoge beschikbaarheid

PRP-moduul met Ethernet-kabels voor de redundante netwerkbekabeling  

PRP-moduul voor de opbouw van redundante netwerken

De redundantiemodulen FL RED van Phoenix Contact maken een eenvoudige opbouw van een parallel PRP-netwerk met een hoge beschikbaarheid mogelijk, geheel zonder configuratie. Bij de inbedrijfstelling hoeft u er alleen maar op te letten dat de componenten in overeenkomst met de juiste kleur op het apparaat wordt aangesloten. Ethernet-apparaten die het Parallel Redundancy Protocol niet ondersteunen, kunnen zonder ingewikkelde configuratie in deze netwerkinfrastructuur met hoge beschikbaarheid worden geïntegreerd.

Bovendien bieden diagnosefuncties met led's en een potentiaalvrij meldcontact ondersteuning bij de opbouw en tijdens bedrijf van het parallelle netwerk.

Voor de toepassing in energie-installaties voldoen de redundantiemodulen ook aan de extreme elektromagnetische, elektrostatische en klimatologische eisen volgens de standaarden IEC 61850-3 en IEEE 1613. Een voeding met een breed voedingsbereik zorgt bovendien ook bij een schommelende voedingsspanning voor een betrouwbare werking.

Redundantiemodulen FL RED op een rij

Redundantiemoduul met twee RJ45-redundantiepoortenRedundantiemoduul met twee LC-glasvezel-redundantiepoorten
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s10/100 Mbit/s
poortconfiguratie2x RJ45 als redundantiepoorten
1x RJ45 voor eindapparaat
2x LC-glasvezel (multimode) als redundantiepoorten
1x RJ45 voor eindapparaat
temperatuurbereik-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
voedingsspanning20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
normen en toelatingenvoldoet aan IEC 61850-3 en IEEE 1613voldoet aan IEC 61850-3 en IEEE 1613
redundantiePRPPRP

Hier gaat u naar de PRP-redundantiemodulen voor toepassing in energie-installaties.


Terug naar het overzicht