Terug naar het overzicht

Patchpanels

Ethernet-infrastructuurcomponenten

De patchpanels dienen als interfacemodulen tussen de veld- en schakelkastbekabeling. De nieuwe montagerailmodulen zijn nu naast de gebruikelijke RJ45-aansluiting ook leverbaar met push-in-, IDC- of schroefaansluiting. Zo bespaart u veel tijd bij het installeren. Ze worden geleverd als varianten met geïntegreerde overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking.
Het programma wordt uitgebreid met Power-over-Ethernet-injectors, waarmee remote-Ethernet-deelnemers via een gezamenlijke kabel voorzien kunnen worden van gegevens en stroom.

Uw voordelen

  • snelle en eenvoudige montage
  • keuze uit diverse aansluittechnieken
  • overspanningsbeveiliging voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
  • schermstroombewaking voor diagnose bij schermstromen door EMC of potentiaalverschillen
  • afgedekte aansluitruimte door afdekplaat aan de voorzijde
  • compacte bouwvorm

Diverse aansluittechnieken en een bedekte aansluitruimte

Patchpanels overzicht  

Patchpanels overzicht

Meer flexibiliteit en tijdbesparing bij de installatie: u kunt kiezen tussen IDC-, push-in-, schroef- en RJ45-aansluiting.

Afgedekte kabelaansluitruimte: een klapdeksel bedekt de aansluitruimte van de veldkabelzijde met aansluitklemmen en schermcontactering. Zo wordt voor een harmonisch installatiebeeld gezorgd. Behalve het optische voordeel worden de gevoelige aansluitdraden beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Schermaansluiting zonder gereedschap

Aansluiting zonder verliesbare onderdelen  

Schermaansluiting zonder gereedschap

De kabelafscherming sluit u eenvoudig en snel zonder gereedschap op het apparaat aan - waarbij tegelijkertijd de trekontlasting wordt gerealiseerd. Daartoe hoeft u alleen maar de kabel in de daarvoor bestemde schacht te plaatsen en de afschermplaat te sluiten - klaar. Het voordeel voor u: een korte installatietijd door een aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is zonder verliesbare onderdelen.

Overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking aan veldkabelzijde

Schermstroombewaking per led  

Schermstroombewaking per led

De patchpanels worden geleverd als varianten met de nieuwe functies overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking. De geïntegreerde overspanningsbeveiliging beschermt de apparaten en de toepassing tegen plotseling optredende hoge spanningen op de dataleidingen. De kabel-schermstroombewaking kan in toepassingen met Power-over-Ethernet als diagnose worden gebruikt. Bij potentiaalverschillen of andere schermstromen door EMC-invloeden wordt dit via een led aangegeven.

Hier gaat u naar de patchpanels als interfacemodulen tussen veld- en schakelkastbekabeling.


Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Ethernet-patchpanels

Eenvoudige en snelle verbinding naar het veld

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten