Eenvoudig aansluiten
dankzij de push-in-aansluittechniek. Deze techniek maakt een snelle aansluiting zonder gereedschap mogelijk.
De ontgrendelingshendel voor het losnemen van de ader kan met een schroevendraaier of zelfs met een balpen worden ingedrukt.
Het multifunctionele, steekbare tijdmoduul voor 24 V dient als uitbreiding van een relaismoduul naar een tijdrelais. De sokkels RIF-1 t/m RIF-4 kunnen van dit moduul worden voorzien.
Binnen een tijdsspanne van 0,5 seconden tot 100 minuten heeft u de keuze uit drie tijdfuncties.
Beslis zelf of u RIFLINE complete individueel wilt samenstellen of dat u het compleet als kant-en-klaar gemonteerd moduul wilt bestellen.
In het modulaire bouwdoossysteem zijn alle componenten voor elke specifieke toepassing afzonderlijk te bestellen. Dit omvat ook relais, die voor veel verschillende spanningen en toepassingen leverbaar zijn.
"$pageName" op