Universeel industrieel relaissysteem

Universeel industrieel relaissysteem

Eenvoudige handling

Met RIFLINE complete kunt u alle standaard relaistoepassingen realiseren.

Terug naar Elektromechanische en solid-state-relaismodulen

Categorieën

Zoeken in Universeel industrieel relaissysteem

Toon alle producten uit deze categorie

Ongeacht of u signalen wilt scheiden, vermenigvuldigen of versterken: het toepassingsbereik reikt van koppel- en tijdrelais tot aan het vervangen van kleine magneetschakelaars. Met het modulair steekbare relaissysteem is een snelle, "easy" en foutloze handling mogelijk.

Uw voordelen

  • Eenvoudige handling dankzij een modern bekabelings- en potentiaalverdelingsconcept
  • Eenvoudige uitbreiding tot tijdrelais door steekbaar functiemoduul
  • Complete productfamilie waarmee het hele spectrum aan standaard relaistoepassingen wordt afgedekt
  • Betrouwbaar systeem voor een hoge machine- en installatiebeschikbaarheid
  • Als compleet moduul of als modulair systeem te bestellen
  • Het universeel industrieel relaissysteem is bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Eenvoudige handling

Eenvoudige handling van het relaissysteem

Eenvoudig aansluiten (links), eenvoudige potentiaalverdeling (midden) en eenvoudig uitbreiden (rechts)

Profiteer van de eenvoudige handling door:

  • Eenvoudig aansluiten
    dankzij de Push-in-aansluittechniek. Deze techniek maakt een snelle bekabeling zonder gereedschap mogelijk.
  • Eenvoudige potentiaalverdeling
    met steekbare bruggen uit de systeemtoebehoren van het klemprogramma CLIPLINE complete.
  • Eenvoudig uitbreiden
    met het steekbare, multifunctionele tijdmoduul. Binnen een tijdsspanne van 0,5 seconden tot 100 minuten heeft u de keuze uit drie tijdfuncties.

Zo werkt het

Meer informatie over het industrieel relaissysteem – RIFLINE complete.

Wij laten u zien, hoe eenvoudig u de relaismodulen kunt aansluiten en functioneel kunt uitbreiden.