nieuw
Vind de voor u geschikte led-machineverlichting in het uitgebreide productenprogramma van Phoenix Contact.
De robuuste PLD-machineverlichtingen (Phoenix Contact Lighting Devices) zijn baanbrekend op het gebied van efficiënte verlichting van industriële installaties: met led-techniek, verblindingsvrij licht, serieschakeling alsmede M12-bekabeling.
Veel machines worden steeds compacter geconstrueerd en bieden weinig ruimte voor de noodzakelijke verlichting. De PLD-machineverlichtingen uit de 100-klasse in beschermklasse IP54 worden gekenmerkt door de zeer smalle bouwvorm. Hierdoor wordt een ideale integratie in de machine bij een geringe beschikbare ruimte mogelijk gemaakt.
De lamp kan in de meegeleverde lamphouder worden gezwenkt, zodat de verlichting optimaal kan worden uitgelijnd. De lampen bieden een bijzonder goede verlichting bij een geringe tot middelgrote afstand tot het verlichte vlak. Er zijn lengtes leverbaar van 195 tot 895 mm. De doorsnede varieert van 25 tot 35 mm.
De led-machineverlichtingen van de 200-klasse overtuigen door de hoge verlichtingssterkte. Want vergeleken met de led-machineverlichtingen van de 100-klasse zijn ze ideaal voor middellange tot lange afstanden ten opzichte van het te verlichten oppervlak.
Heeft u licht nodig in een ruwe omgeving? Ook hiervoor zijn de lampen geschikt, dankzij de hoge trillings- en schokbestendigheid alsmede de koel- en smeermiddelbestendigheid.
De variant met 40 mm-doorsnede kunt u uitstekend in nieuwe machines integreren. Zo zorgt u voor een ruimtebesparende en uiterst efficiënte verlichting van de binnenruimte van de machine.
"$pageName" op