Terug naar het overzicht

EPA 2: de nieuwe generatie van onze Ethernet Port Adapters

Medio 2017 is onze eerste generatie draadloze EPA-modulen uit productie genomen en vervangen door de nieuwe generatie EPA 2. Naast een nieuw behuizingsdesign is er vanaf nu nog maar één gemeenschappelijk moduultype voor Bluetooth en WLAN. Op deze pagina vindt u informatie over de verschillen tussen de beide generaties en het betreffende vervangende product van de eerste EPA-generatie.

FL EPA op een rij

FL EPA generatie 1

FL EPA generatie 2

FL WLAN EPA  (artikelnr. 2692791)

WLAN 2.4 GHz

interne antenne

FL EPA 2  (artikelnr. 1005955)

WLAN 2.4 GHz en 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

interne antenne

FL WLAN EPA 5N  (artikelnr. 2700488)

WLAN 5 GHz

interne antenne

FL EPA 2  (artikelnr. 1005955)

WLAN 2.4 GHz en 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

interne antenne

FL WLAN EPA RSMA  (artikelnr. 2701169)

WLAN 2.4 GHz en 5 GHz

externe RSMA-antenneaansluiting

FL EPA 2 RSMA  (artikelnr. 1005957)

WLAN 2.4 GHz en 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

externe RSMA-antenneaansluiting

FL BT EPA MP  (artikelnr. 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

externe RSMA-antenneaansluiting

FL EPA 2 RSMA  (artikelnr. 1005957)

WLAN 2.4 GHz en 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

externe RSMA-antenneaansluiting

FL BT EPA  (artikelnr. 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

interne antenne

FL BT EPA 2  (artikelnr. 1005869)    

(kan ook door FL EPA 2 worden vervangen)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

interne antenne

Technische gegevens op een rij

FL EPA generatie 1FL EPA generatie 2

FL EPA generatie 1

FL EPA generatie 2

Afmetingen behuizing

breedte: 66 mm, hoogte: 91 mm, diepte: 34 mm

breedte: 67,08 mm, hoogte: 92,7 mm, diepte: 33,2 mm

Productvarianten

afzonderlijke modulen voor WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, Bluetoothgecombineerde modulen voor WLAN en Bluetooth

WLAN-modi

WLAN client / AdHoc

WLAN client / micro access point (max. 7 clients)

point-to-point wireless bridge (tussen twee FL EPA-modulen)

UDP-tunnel (Layer 2 transparant)

Layer 2-tunnel

(niet compatibel met UDP-tunnel, generatie 1)

Antenne

interne antenne, circulair gepolariseerd, directional, 5 dBi

interne antenne, lineair gepolariseerd, OMNI, 0,5 tot 2 dBi

Zendvermogen (maximaal)

interne antenne

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 GHz): 14 dBm EIRP

externe antenne (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

interne antenne

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

externe antenne

WLAN 2.4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

interne antenne: 13 dBm EIRP

externe antenne: 11 dBm

Ontvangergevoeligheid (maximaal)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 GHz: -87 dBm

Bluetooth: -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 GHz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Maximaal bereik*

WLAN 2,4 GHz: in het vrije veld tot 200 m, in hallen tot 100 m

WLAN 5 GHz: in het vrije veld tot 100 m, in hallen tot 50 m

Bluetooth: in het vrije veld tot 250 m, in hallen tot 100 m

*Het bereik hangt sterk van de betreffende omgevingsomstandigheden af. Het gaat bij de aangegeven bereiken om werkbare waarden, niet om max. haalbare bereiken. Deze zijn normaal gesproken aanmerkelijk groter.

In de praktijk zijn de haalbare bereiken van beide EPA-generaties vergelijkbaar. In bepaalde toepassingen kan de werkbare bereikwaarde van de WLAN EPA 2 op de 2,4 GHz-band iets kleiner uitvallen, op de 5 GHz-band daarentegen iets groter.

WLAN 2,4 GHz: in het vrije veld tot 200 m, in hallen tot 100 m

WLAN 5 GHz: in het vrije veld tot 100 m, in hallen tot 50 m

Bluetooth: in het vrije veld tot 250 m, in hallen tot 100 m

*Het bereik hangt sterk van de betreffende omgevingsomstandigheden af. Het gaat bij de aangegeven bereiken om werkbare waarden, niet om max. haalbare bereiken. Deze zijn normaal gesproken aanmerkelijk groter.

In de praktijk zijn de haalbare bereiken van beide EPA-generaties vergelijkbaar. In bepaalde toepassingen kan de werkbare bereikwaarde van de WLAN EPA 2 op de 2,4 GHz-band iets kleiner uitvallen, op de 5 GHz-band daarentegen iets groter.

Bedrijfstemperatuurbereik

-30 °C tot 65 °C

-30 °C tot 65 °C

IP-beschermklasse

IP65

IP65

AansluitingenM12M12

Voeding

9-30 V DC, max. 1.7 W

9-30 V DC, max. 1.7 W

WLAN-kanalen

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 – 140 alleen client-modus

EPA 2: 36 – 48 in access point-modus

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 – 140 alleen client-modus

EPA 2: 36 – 48 in access point-modus

Bluetooth-standaard

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 door AT commands (limited)

BT Security: encryptie bij EPA en EPA 2 niet compatibel

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 door AT commands (limited)

BT Security: encryptie bij EPA en EPA 2 niet compatibel

Performance

WLAN: max. 20 Mbit/s

Bluetooth: max. 3 Mbit/s

(vergelijkbare PROFINET-updatetijden, vanaf 16 ms)

WLAN: max. 20 Mbit/s

Bluetooth: max. 3 Mbit/s

(vergelijkbare PROFINET-updatetijden, vanaf 16 ms)

AT-commando's

beschikbaar (iets veranderde syntax door de gecombineerde

draadloze technieken (WLAN/Bluetooth)

beschikbaar (iets veranderde syntax door de gecombineerde

draadloze technieken (WLAN/Bluetooth)

Mode-knop

beschikbaar voor eenvoudige configuratie zonder PC

beschikbaar voor eenvoudige configuratie zonder PC

Protocollen

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

Toelatingen

CE (Europa), FCC (VS, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

CE (Europa), FCC (VS, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

Belangrijke aanwijzingen voor de overstap naar de tweede EPA-generatie

Neem bij de overstap van de draadloze EPA-modulen de volgende aanwijzingen in acht:

  • In de point-to-point wireless bridge-mode zijn de EPA-modulen van de tweede generatie niet compatibel met de eerste EPA-generatie. Een gezamenlijke toepassing is in deze modus niet mogelijk.
  • Vanwege wijzigingen in de Bluetooth-standaard met betrekking tot de security-modes zijn EPA-modulen van de tweede generatie niet compatibel met EPA-modulen van de eerste generatie. Dat wil zeggen dat bij een geactiveerde security (codering) gezamenlijke toepassing van beide EPA-generaties in de Bluetooth-mode niet mogelijk is.

Hier komt u bij de Industrial Bluetooth-producten voor Ethernet-netwerken.


Terug naar het overzicht
Meer informatie