nieuw
Bluetooth is de oplossing voor betrouwbare draadloze communicatie met automatiseringscomponenten – snel en eenvoudig te realiseren.
Als het om snelle en betrouwbare overdracht van besturingsgegevens onder lastige industriële omstandigheden gaat, is Bluetooth vaak de geschikte draadloze technologie. De speciale manier van functioneren van Bluetooth zorgt voor een extreem betrouwbare en robuuste draadloze verbinding die bovendien snel en eenvoudig kan worden ingericht. Voor Bluetooth geldt meestal: inschakelen en draaien maar. En dat al vele jaren in duizenden toepassingen. Daardoor is Bluetooth vooral op het gebied van de machine- en installatiebouw tot standaard geworden als communicatieoplossing voor de overdracht van Ethernet- en PROFINET-data of I/O-signalen naar bewegende of roterende machinedelen.
Bluetooth maakt robuuste en betrouwbare draadloze communicatie van besturingsgegevens in ruwe industriële omgevingen mogelijk.
Betrouwbare draadloze besturingscommunicatie is over afstanden van max. 200 m mogelijk.
De Ethernet Port Adapter BT EPA zorgt voor de draadloze verbinding van uw Ethernet-geschikte automatiseringsmodulen met het besturingsnetwerk via Bluetooth – safety inbegrepen.
De BT EPA combineert een betrouwbaar draadloos moduul met een geïntegreerde antenne in een compacte en robuuste industriële IP65-behuizing, voor een zeer eenvoudige integratie in uw toepassing.
Uw voordelen:
De FL BLE 1300 maakt het integreren van sensoren in industriële besturingen en IoT-systemen mogelijk, die geschikt zijn voor Bluetooth-Low-Energy. De geregistreerde bedrijfsrelevante data en informatie vormen de basis voor innovatieve IoT-toepassingen, waarmee u uw productieprocessen kunt optimaliseren.
Daarbij kan de FL BLE 1300 fungeren als Bluetooth-Low-Energy-communicatie-interface voor de data-uitwisseling tussen besturing en sensoren of automatisch eenvoudige drempelwaardevergelijkingen uitvoeren.
"$pageName" op