Inline - I/O's

Een groot aantal functies

Een groot aantal functies

Flexibel data registreren en analyseren.

Terug naar Inline - het uiterst modulaire I/O-systeem

Categorieën

Zoeken in Inline - I/O's

Toon alle producten uit deze categorie

Kies I/O-modulen met en zonder parametrering. Een grote keuze aan veelzijdige functionaliteiten met uitgebreide toelatingen geven vrijheid in elke topologie. Een fijnmodulaire structuur vormt daarvoor de basis bij de engineering van uw I/O-station.

Uw voordelen

  • een ruim aanbod digitale, analoge en functiemodulen biedt een grote veelzijdigheid in de meetwaarderegistratie
  • flexibiliteit door veelzijdige parametrering
  • gereduceerde programmeringswerkzaamheden dankzij voorverwerking in de I/O-modulen

Localbus-uitbreiding – van de schakelkast tot in het veld

Inline I/O-station met Fieldline-koppeling  

Inline-station met Fieldline-koppeling

Registreer uw signalen direct in het veld en geef deze zonder verder kopstation door tot in de schakelkast. 

Met Inline Line Skip-modulen reduceert u het aantal kopstations en zodoende het aantal netwerkdeelnemers. Dat betekent: transparante communicatie met minder kopstations.

Wilt u uw I/O-signalen helemaal zonder kabel doorgeven? U kunt tot drie I/O-deelnemers via een Bluetooth-verbinding op uw basisstation aansluiten.

Inline Ex i – intrinsiekveilige I/O's voor de Ex-omgeving

Betrouwbare en veilige signaalregistratie in de Ex-omgeving  

Betrouwbare en veilige signaalregistratie in de Ex-omgeving

Maak uw Inline I/O-station veilig voor de explosiegevaarlijke omgeving: monteer de intrinsiekveilige blauwe Ex i-I/O-modulen eenvoudigweg achter de standaard I/O-modulen. Hiervoor is een groot aantal standaard I/O-modulen voor toepassing in niet-explosiegevaarlijke en explosiegevaarlijke omgevingen tot zone 2 leverbaar. Op de blauwe I/O-modulen kunt u extra ingangs- en uitgangssignalen uit explosiegevaarlijke omgevingen zone 1 en 0 aansluiten. 

De parametrering en diagnose vinden plaats via een engineeringssysteem of de FDT-technologie (Field Device Tool). Het voordeel voor u: eenvoudige handling, ook bij een groot aantal I/O's.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten