I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Betrouwbaar en flexibel communiceren

In- en uitgangsgegevens betrouwbaar en economisch overdragen – Met I/O-systemen voor de schakelkast.

Terug naar PLC en I/O-systemen

Categorieën

Zoeken in I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Toon alle producten uit deze categorie

Voor alle gangbare bussystemen en netwerken of met een systeemeigen besturing: dankzij geavanceerde I/O's communiceert u snel en economisch. Met het veelzijdige assortiment in beschermklasse IP20 zorgt u voor een betrouwbaar data- en signaalverkeer en realiseert u installaties voor elk toepassingsgebied. Overdrachtssnelheid, functies en opbouw plant u afhankelijk van uw wensen.

Uw voordelen

  • Hoge meetnauwkeurigheid, kortere cyclustijden en verbeterde regelkwaliteit dankzij extreem korte reactietijden
  • Flexibele toepassing door groot aantal functies en verschillende bouwvormen
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie door betrouwbaarheid, ook onder zware omstandigheden

Axioline F – snel, robuust, eenvoudig

Axioline F is open voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen  

Axioline F is de Ethernet-specialist voor de schakelkast

Axioline F is het I/O-systeem in modulaire bouwvorm voor de schakelkast. Axioline F maakt een hoge flexibiliteit mogelijk doordat het open is voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen en beschikbaar is in verschillende bouwvormen. 

Met Axioline F worden data realtime doorgegeven van het I/O-niveau tot aan de besturing – en dat ongevoelig voor storingen en EMC-veilig. Diverse veilige I/O-modulen maken ook het registreren en doorgeven van veiligheidsgerichte signalen mogelijk.

Bespaar tijd bij de aansluiting van sensoren en actoren en profiteer van de eenvoudige handling.

Axioline Smart Elements – compact en flexibel

Steekbare I/Os uit de productfamilie Axioline Smart Elements  

Steekbare, compacte I/O's

Axioline Smart Elements zijn compacte, steekbare en systeemonafhankelijke I/O-elementen. De Axioline Smart Elements zijn bijzonder eenvoudig in gebruik, zowel bij de projectering, de installatie als bij de inbedrijfstelling. Het productprogramma omvat een IO-Link-master, digitale en analoge in- en uitgangsmodulen, safety-modulen voor PROFIsafe alsmede andere functiemodulen.

Axioline P – hoge beschikbaarheid en modulair

I/O-systeem met hoge beschikbaarheid  

I/O-systeem met hoge beschikbaarheid met hot swap-mogelijkheid

Het Axioline P I/O-systeem garandeert een maximale beschikbaarheid van uw applicatie. De lokale bus met hot swap-mogelijkheid maakt vervanging van modulen uit een Axioline P I/O-station mogelijk zonder dat het systeem hoeft te worden uitgeschakeld. Door de elektromechanische constructie van de basismodule kunt u ook meerdere modulen tegelijk uit het station halen zonder de lokale buscommunicatie te onderbreken.

Met de modulaire proxy Axioline P koppelt u PROFIBUS PA-segmenten direct met een PROFINET-netwerk. Verschillende redundantiemechanismen garanderen een hoge uitval- en procesbeveiliging.

Inline – Meer flexibiliteit

Met Inline bent u volkomen flexibel dankzij een groot aantal functies  

Inline – Groot aantal functies en het exact juiste aantal kanalen voor betere afstemming op uw individuele wensen

Inline is de flexibele alleskunner in fijnmodulaire bouwvorm voor de schakelkast. Uit een groot aantal I/O's en functiemodulen voor alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken stelt u uw automatiseringsfuncties heel specifiek samen.

Dankzij de smalle bouwbreedte breidt u uw station met een minimale benodigde ruimte uit. Safety-applicaties of I/O's voor explosiegevaarlijke omgevingen kunnen eveneens worden aangesloten en geïntegreerd.

Stand-alone IO-Link-Master

IO-Link-Master voor de schakelkast  

IP20 stand-alone IO-Link-Master

De stand-alone IO-Link-Master is bedoeld voor het aansluiten van IO-Link-apparaten. Bovendien kunt u tot acht standaard sensoren via digitale ingangen aansluiten op de IO-Link-Master.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F


Het I/O-systeem Inline snel en eenvoudig uitgelegd

Ervaar meer over de features en mogelijkheden van het I/O-systeem Inline.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten