I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Betrouwbaar en flexibel communiceren

In- en uitgangsgegevens betrouwbaar en economisch overdragen – met I/O-systemen voor de schakelkast.

Terug naar I/O-systemen

Categorieën

Zoeken in I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Toon alle producten uit deze categorie

Of voor alle gangbare bussystemen en netwerken of met een systeemeigen besturing – dankzij geavanceerde I/O's communiceert u snel en economisch. Met het veelzijdige assortiment in beschermklasse IP20 zorgt u voor een veilig en betrouwbaar data- en signaalverkeer en realiseert u installaties voor elk toepassingsgebied. Overdrachtssnelheid, functies en opbouw plant u afhankelijk van uw wensen.

Uw voordelen

  • hoge meetnauwkeurigheid, kortere cyclustijden en verbeterde regelkwaliteit dankzij extreem korte reactietijden
  • flexibele toepassing door groot aantal functies en verschillende bouwvormen
  • hoge beschikbaarheid van de installatie door betrouwbaarheid, ook onder zware omstandigheden

Axioline F – snel, robuust, eenvoudig

Axioline F is open voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen  

Axioline F is de Ethernet-specialist voor de schakelkast

Axioline F is het I/O-systeem in modulaire uitvoering voor de schakelkast. Axioline F maakt een hoge flexibiliteit mogelijk doordat het open is voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen en leverbaar is in verschillende bouwvormen. 

Met Axioline F worden data in realtime doorgegeven van het I/O-niveau tot aan de besturing – en dat ongevoelig voor storingen en EMC-veilig. Diverse veilige I/O-modulen maken ook het registreren en doorgeven van veiligheidsgerichte signalen mogelijk.

Bespaar tijd bij de aansluiting van sensoren en actoren en profiteer van de eenvoudige handling.

Inline – meer flexibiliteit

Met Inline bent u volkomen flexibel dankzij een groot aantal functies  

Inline – groot aantal functies en het exact juiste aantal kanalen voor meer individualiteit

Inline is de flexibele alleskunner in fijnmodulaire bouwwijze voor de schakelkast. Uit een groot aantal I/O's en functiemodulen voor alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken stelt u uw automatiseringsfuncties heel specifiek samen.

Dankzij de smalle bouwbreedte breidt u uw station met een minimale benodigde ruimte uit. Safety-applicaties of I/O's voor explosiegevaarlijke omgevingen kunnen eveneens worden aangesloten en geïntegreerd.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


I/O-systeem Axioline F

Features en mogelijkheden van het I/O-systeem Axioline F


Het I/O-systeem Inline snel en eenvoudig uitgelegd

Ervaar meer over de features en mogelijkheden van het I/O-systeem Inline.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/benl/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_P-06/3e7f0f1f-c90b-4aa3-8caf-ba4850cdb804

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten