I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP65/67)

I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP65/67)

Signaalregistratie ter plekke

Robuuste en flexibele I/O-modulen voor uw decentrale signaalregistratie.

Terug naar I/O-systemen

Categorieën

Zoeken in I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP65/67)

Toon alle producten uit deze categorie

Registreer in- en uitgangsgegevens direct in uw installaties en machines. Modulair of compact, in metaal of kunststof, Ethernet-netwerk of veldbussysteem: Phoenix Contact levert een breed productenprogramma met I/O-modulen in beschermklasse IP65/67 – passend voor elke toepassing. De SPEEDCON-snelvergrendeling bespaart tijd bij het installeren. Duidelijke indicaties en meldingen minimaliseren stilstandtijden.

Uw voordelen

  • lange levensduur en hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij een robuuste bouwvorm en brede temperatuurbereiken
  • metaal of kunststof, modulair of compact – de juiste behuizing voor elke plaats van toepassing
  • meer flexibiliteit en een groot aantal functies dankzij IO-Link-communicatie

Axioline E – snel, robuust, eenvoudig

Axioline E is open voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen  

Axioline E is de Ethernet-specialist voor de veldinstallatie

Axioline E is het I/O-systeem in blokbouwvorm voor de veldinstallatie. Axioline E maakt een hoge flexibiliteit mogelijk doordat het open is voor alle op Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen en leverbaar is in twee verschillende behuizingsvarianten.

De SPEEDCON-snelvergrendeling zorgt voor een snelle en eenvoudige aansluiting en minimaliseert daardoor de montagetijd. Axioline E is zeer bestand tegen mechanische belastingen, EMC-storingen en invloeden van buitenaf. De M12 Power-connector vereenvoudigt de installatie dankzij gereduceerde aansluitingen en 2 x 12 A in slechts één kabel.

Breid Axioline E decentraal en flexibel in het veld uit met IO-Link-I/O-boxen.

Fieldline Modular – flexibel uitbreidbaar

Het modulaire I/O-systeem omvat modulen met M8- of M12-aansluitingen  

Fieldline Modular met naar keuze M8- of M12-aansluiting

I/O-modulen van de serie Fieldline Modular bieden u alle vrijheid bij de veldinstallatie. Functiegericht, aanpasbaar en busopen.

Fieldline Modular-I/O's zijn leverbaar met compacte M8-aansluiting of eventueel met M12-aansluiting. Beide varianten maken een flexibele en eenvoudige koppeling met vrijwel elk netwerk mogelijk. De Fieldline-localbus kan in het IP20-I/O-systeem Inline worden geïntegreerd, zonder extra kopstation.

I/O's voor AS-interface – eenvoudige installatie

De AS-interface-modulen kunnen zeer snel worden geïnstalleerd  

I/O-modulen voor AS-interface van Phoenix Contact

AS-interface-modulen sluit u zonder gereedschap aan met de platte AS-interface-kabel. Dat minimaliseert de installatietijd en bespaart kosten. Er zijn verschillende bouwvormen leverbaar – modulen met M12- of M8-aansluitingen. M8-aansluitingen zijn bijzonder compact en bij uitstek geschikt voor handlingmachines of robottoepassingen. Bovendien is er passende toebehoren van Phoenix Contact leverbaar – gateways, voedingen en kabels.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Axioline E

Introductie en montage

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten