IO-Link

IO-Link

Communiceren tot op de laatste meter

Met IO-Link wisselt u transparant data uit – van de besturing tot en met het onderste veldniveau.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

Zoeken in IO-Link

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik alle mogelijkheden van IO-Link: met de point-to-point-verbinding tussen aansluiting en sensor/actor wisselt u zowel proces- als servicedata uit.

Uw voordelen

  • IO-Link verhoogt de productiviteit
  • IO-Link vereenvoudigt installatie, onderhoud en vervanging
  • IO-Link verhoogt de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van data
  • IO-Link maakt het verhelpen van storingen via diagnose op afstand mogelijk

Wat is IO-Link?

IO-Link is wereldwijd de eerste gestandaardiseerde I/O-interface. De technologie is relatief nieuw, maar het aantal toegepaste producten met IO-Link-interface groeit snel. Deze communicatiestandaard biedt u veel voordelen, creëert nieuwe toepassingsmogelijkheden en levert een belangrijke bijdrage als het om thema's als het Industrial Internet of Things (IIOT) gaat. IO-Link is per definitie een open, serieel point-to-point-communicatieprotocol voor de aansluiting van sensoren en actoren op een automatiseringssysteem.

Onderdelen van een IO-Link-systeem

De architectuur van een IO-Link-systeem bestaat uit een besturing, een IO-Link-master en één of meer IO-Link-devices. Ze worden aangesloten via een eenvoudige 3-aderige, niet-afgeschermde kabel, wat de installatie vereenvoudigt en voordeliger maakt.

  • IO-Link-Master: de master stelt de interface naar de hogere besturing ter beschikking, stuurt de communicatie met de aangesloten IO-Link-devices aan en slaat parametergegevens en IODD-bestanden op.
  • PLC (besturing): de PLC wordt gebruikt om de toestand van de ingangen te bewaken en de toestand van de uitgangen aan te sturen.
  • IO-Link-devices: hiermee worden alle op het systeem aangesloten intelligente sensoren of actoren bedoeld, bijv. I/O's, converters, veiligheidsrelais, motorstarters of apparatenbeveiligingsschakelaars. Intelligent met betrekking tot IO-Link wil zeggen dat een apparaat identificatiegegevens bezit, bijv. een typeaanduiding, een serienummer of parametergegevens. Deze gegevens zijn leesbaar via het IO-Link-protocol. Bovendien kan het IO-Link-device gedetailleerde diagnosegegevens leveren, die voor preventief onderhoud en reparatie kunnen worden gebruikt.
  • IODD-bestand (IO Device Description): dit bestand bevat een apparaatbeschrijving en parameterinformatie over het IO-Link-device, inclusief fabrikant, artikelnummer, functionaliteit etc.
  • Actor: een actor is een uitgangsmoduul dat elektrische signalen en stroom in mechanische beweging omzet en zo mechanische voorzieningen aanstuurt.
  • Sensor: een sensor is een apparaat dat een natuurkundige variabele meet (bijv. de temperatuur, druk of positie) en de waarden vastlegt of weergeeft of een bericht doorgeeft.
Componenten van een IO-Link-systeem  

Niveaus in het IO-Link-systeem

Voordelen van IO-Link

Productiviteit

IO-Link-devices leveren gedetailleerde toestandsgegevens aan de besturing. Deze gegevens helpen bij de onderhoudsplanning, doordat problemen snel kunnen worden herkend. Als u als gebruiker bijv. om de zes maanden een waarschuwing krijgt dat de sensoren vuil zijn, kunt u twee keer per jaar op een gunstig moment een reinigingsbeurt inplannen. Bovendien biedt de realtime-foutherkenning van apparaten u de mogelijkheid om de bedrijfskosten terug te brengen doordat u ongeplande uitvaltijden minimaliseert.  

Eenvoud

Aan IO-Link is alles eenvoudig. Het installeren is eenvoudig doordat u standaardkabels en -connectoren kunt gebruiken. Het onderhoud is eenvoudig omdat u uw systemen bewaakt en wijzigingen in de instellingen kunt uitvoeren. Via de foutherkenning van de IO-Link-devices bepaalt u eenvoudig en snel de oorzaak van een probleem. Vervangingswerkzaamheden zijn dankzij de in de besturing opgeslagen parametergegevens eveneens eenvoudig. Als een IO-Link-device moet worden vervangen, worden de opgeslagen parameters automatisch op het IO-Link-device ingesteld zonder een programmeerapparaat te hoeven gebruiken. Daardoor is uw installatie snel weer gereed voor gebruik.

Verhoogde beschikbaarheid en nauwkeurigheid van data

Analoge sensoren zonder IO-Link doorlopen vaak meerdere A/D-omzettingen voordat de gegevens de besturing bereiken, wat tot fouten kan leiden. Bij IO-Link-devices is slechts sprake van één A/D-omzetting. Hierdoor verhoogt de meetnauwkeurigheid en daarmee de nauwkeurigheid van het gehele proces.

Configuratie op afstand

U kunt de parameters van het IO-Link-device vanaf uw bureau wijzigen door op statusmeldingen te reageren. Om fouten te verhelpen hoeft u niet meer uw productielijn af te schakelen en fysiek toegang te hebben tot de apparaten.

Wat kan een IO-Link-device doen wat een standaard sensor niet kan?

IO-Link-devices bieden drie soorten gegevens:

  • Procesdata: toestandsinformatie die het IO-Link-device leest en doorgeeft aan de IO-Link-master, of informatie die de IO-Link-master doorgeeft aan het IO-Link-device. In dit proces wordt ook statusinformatie doorgegeven. Zo kunt u controleren of de procesdata geldig zijn. Een voorbeeld van procesdata: de door een afstandsmeter gemeten afstand.
  • Servicegegevens: informatie die op het IO-Link-device wordt geschreven of die door het IO-Link-device kan worden gelezen. Voorbeeld: het model- of fabrikantnummer van de sensor, dat kan worden gebruikt om een apparaat te identificeren of een nieuw apparaat te configureren.
  • Gebeurtenisgegevens: berichten zoals foutmeldingen die door het IO-Link-device aan de IO-Link-master worden doorgegeven zodra er sprake is van een gebeurtenis, bijv. oververhitting.

IO-Link-productenprogramma

IO-Link-productenprogramma  

IO-Link-master en -devices voor de schakelkast of de veldinstallatie

Onze IO-Link-producten voor de communicatie tot op de laatste meter:

  • IO-Link-master voor IP20 en IP67
  • Veilige en standaard-I/O-boxen
  • Analoge converter
  • Veiligheidsrelais
  • Hybride motorstarter
  • Apparatenbeveiligingsschakelaar

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Downloads