Terug naar het overzicht

Geschiedenis en ontwikkeling

Een van de internationaal bekende veldbussystemen is INTERBUS. Het vervult twee taken in de automatiseringstechniek. Enerzijds zorgt INTERBUS voor de dataoverdracht tussen PLC's (programmeerbare besturing), software- of bijvoorbeeld robotbesturingen. Anderzijds verbindt het systeem actoren, sensoren, bedieningsapparaten en aandrijvingen in het veld.

Erkende standaard

INTERBUS-logo  

Het genormeerde veldbussysteem INTERBUS

Een snelle dataoverdracht (< 5 ms) tussen de besturingen en de veldapparatuur is heel belangrijk voor een automatiseringsoplossing dichtbij het proces. INTERBUS geeft tijdsequidistante signalen door en waarborgt een hoge veiligheid van de dataoverdracht.

Het INTERBUS-systeem is door Phoenix Contact zelf ontwikkeld. Sinds 1987 wordt het in de automatiseringstechniek toegepast. Het open systeem heeft sindsdien voor de seriële overdracht van gegevens op het gebied van sensoren/actoren een goede naam opgebouwd.

INTERBUS is een genormeerd veldbussysteem: het is gestandaardiseerd volgens de Europese norm EN 50254, de internationale norm IEC 61158 en Duitse norm DIN 19258.

INTERBUS-protocolchips

INTERBUS-protocolchips  

INTERBUS-protocolchips

De belangrijkste elektronische bouwelementen in een INTERBUS-systeem zijn de INTERBUS-protocolchips. In de INTERBUS-controlekaart en -modulen functioneren ze als koppeling.

Door de verschillende eisen aan het INTERBUS-systeem heeft Phoenix Contact een serie eigen protocolchips ontwikkeld:

  • oplossingen voor de INTERBUS-controlekaart (master-protocolchip)
  • oplossingen voor INTERBUS-modulen (slave-protocolchip)

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Geschiedenis en ontwikkeling

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11