Terug naar het overzicht

Flexibel monteren

Energieverdelings-board CrossPowerSystem

Montagerail met ingebouwde energieverdeling  

Montagerail met ingebouwde energieverdeling

De nieuwe montagerail met ingebouwde energieverdeling. Met een enkele klik is de hybride motorstarter CONTACTRON zonder gereedschap op het energieverdelings-board gemonteerd en tegelijkertijd veilig elektrisch met de drie fasen verbonden – allemaal in één enkele handeling. Het nieuwe energieverdelings-board  CrossPowerSystem maakt de aansturing van uw motoren nu nog eenvoudiger en overzichtelijker in uw schakelkast.

CONTACTRON-hybrideschakeling in vergelijking met een conventionele beveiligingsschakeling en een hybrideschakeling met geïntegreerde zekering  

Bespaar met de CONTACTRON-hybride motorstartertechnologie

De CONTACTRON-hybride motorstartertechnologie vermindert tot 75 % van uw bedrading van de belasting en vergrendeling. En met het energieverdelings-board CrossPowerSystem spaart u bovendien de klassieke bedrading van de motorstarters met drie fasen uit.

Montageadapter voor railkoper

Bevestiging op montagerails  

Flexibel dankzij montageadapter

Hybride motorstarters monteert u flexibel met een montageadapter. Dit levert veel voordelen voor u op:

  • montage direct op genormeerde montagerail of railkoper
  • veilig vrijschakelen van motoruitgangen
  • veilig gescheiden van de netspanning – door het schakelapparaat eenvoudig van de montageadapter te trekken, voor onderhouds- of servicebeurten