Zeer compacte veiligheidsrelais

Zeer compacte veiligheidsrelais vanaf 6 mm

Veiligheid vanaf 6 mm

Afmeting volgens een nieuwe definitie: De zeer compacte veiligheidsrelais bieden maximale prestaties op een zeer geringe bouwbreedte.

Terug naar Veiligheidsrelais

Categorieën

Zoeken in Zeer compacte veiligheidsrelais

Toon alle producten uit deze categorie

PSRmini zijn de smalste veiligheidsrelais op de markt. Op een breedte van slechts 6 en 12 mm bieden wij u beproefde veiligheid met geforceerde contacten. De op de behoefte afgestemde opbouw vanaf een vrijgavecircuit zorgt bovendien voor extra flexibiliteit in uw applicatie – zonder vermogensbeperking.

Uw voordelen

  • Tot 70% ruimtebesparing zonder vermogensbeperking dankzij de door Phoenix Contact ontwikkelde relaistechnologie
  • Maximale veiligheid en beschikbaarheid door geforceerde contacten
  • Kosten-baten-optimalisatie bij de opbouw van applicaties vanaf een vrijgavecircuit
  • Breed toepassingsbereik dankzij omvangrijk productassortiment dat compatibel is met uiteenlopende signaalgevers
  • Toelatingen voor alle globale markten
  • PSRmini veiligheidsrelais zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Veiligheidsrelais voor nieuwe liftnorm

PSRmini-veiligheidsrelais PSR-MC37  

Veiligheidsrelais PSRmini voor de nieuwe liftnorm EN 81-20

Sinds 1-9-2017 moeten liftbesturingen in heel Europa voldoen aan de hoge eisen van de nieuwe norm EN 81-20. Volgens de voorschriften moeten alle liften worden voorzien van lichtschermen bij de deuren. Ook bij de dimensionering van lucht- en kruipwegen van veiligheidsrelevante schakelcircuits zijn de grenswaarden aangescherpt. Het nieuwe PSRmini-veiligheidsrelais PSR-MC37 voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen. Het veilige schakelmoduul is met slechts 22,5 mm heel smal en wordt toegepast voor het veiligheidsgericht overbruggen van deurschakelaars en vergrendelmiddelschakelaars.

Modulaire oplossingen voor de machinebouw

PSRmini schakelkastapplicatie  

Veiligheidsfuncties onder optimale ruimte-omstandigheden

Als machinebouwer kent u de dynamiek en de aanspraken van uw markt. Daarbij speelt de veiligheidstechniek een steeds grotere rol. Normen en richtlijnen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Met PSRmini bieden wij u de mogelijkheid nieuwe veiligheidsconcepten te realiseren die u veel voordelen bieden:

  • Optimalisering van de benodigde ruimte in de schakelkast
  • Hoge beschikbaarheid en compatibiliteit van de installatiecomponenten
  • Uitgebreide toelatingen voor globale markten

Relaistechnologie van Phoenix Contact

Relaistechnologie van Phoenix Contact  

Elementair relais met geforceerde contacten

Het hart van de veiligheidsrelais wordt gevormd door het door Phoenix Contact ontwikkelde elementaire relais met geforceerde contacten. De innovatieve relaistechnologie van Phoenix Contact biedt maximale veiligheid en overtuigt door veel technologische details:

  • Hoge schakelvermogens tot 6 A
  • Maximale beschikbaarheid dankzij het dubbele diagnosecontact

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Relaistechnologie van PHOENIX CONTACT

Extreme prestaties bij een minimale bouwbreedte.

Meer informatie

Referrer: https://www.google.com/

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten