Terug naar het overzicht

Schakelen van kleine vermogens

Toepassing

Niveaumeter  

Sensoren registreren het vulniveau

Kleine vermogens moeten vooral worden verwerkt in situaties, waarin signalen aan stuuringangen moeten worden doorgegeven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om naderings- of niveausensoren, die als signaalgevers in geautomatiseerde processen worden toegepast.

Probleemstelling
Bij de registratie van sensorsignalen voor de overdracht aan de besturing worden zwakstromen gebruikt. Hierbij bedraagt de schakelstroom in het uitgangscircuit slechts enkele milliampères.

Door de omgevingsatmosferen worden oxide- of sulfidelagen op de contacten gevormd. Deze lagen zorgen voor een hogere contactweerstand. Bij hogere schakelstromen worden deze lagen tenietgedaan doordat er lichtbogen ontstaan, zodat betrouwbaar schakelen altijd mogelijk is. Bij zwakstromen is de schakelstroom echter niet voldoende om een lichtboog te laten ontstaan. Daardoor is na enige tijd betrouwbaar schakelen niet meer mogelijk.

De oplossing

Toepassingsschema: signalen registreren en doorgeven aan de besturing  

Signalen registreren en doorgeven aan de besturing

Voor deze toepassingsgebieden worden relais met vergulde contacten gebruikt. Goud is een reactietraag element. Het gaat bijvoorbeeld geen verbinding met zwaveldeeltjes uit de omgevingslucht aan, zodat er geen sulfidelaag ontstaat. Daardoor wordt met vergulde contacten altijd een constant lage contactwaarde bereikt. Dankzij deze eigenschappen kunnen zwakke stromen betrouwbaar worden geschakeld.
 
Uw voordelen

  • betrouwbaar schakelen dankzij vergulde relaiscontacten
  • eenvoudige aansluittechniek naar keuze: vrije keuze tussen schroef-, veerdruk- en push-in-aansluittechniek
  • tijdbesparende potentiaalverdeling door insteekbruggen

Product
Phoenix Contact levert relaismodulen met vergulde contacten. Deze zijn herkenbaar aan de toevoeging AU bij de artikelbenaming.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektromechanische en solid-state-relaismodulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten