Terug naar het overzicht

voeding en foutmelding via montagerail-busverbinder

Voeding flexibel en eenvoudig

Voeding via de montagerail-busverbinder  

De montagerail-busverbinder biedt een flexibele voedingsspanning en diagnose

De MINI Analog Pro-scheidingsversterkers bieden u een flexibele systeemoplossing ten behoeve van de moduulvoeding. Daartoe wordt de voedingsspanning met de modulaire montagerail-busverbinder doorverbonden. Dit vereenvoudigt de bedrading, een systeemuitbreiding of moduulvervanging, ook tijdens lopend bedrijf.

De montagerail-busverbinder biedt drie mogelijkheden voor de moduulvoeding:

1. Directe DC-voeding van een willekeurig MINI Analog Pro-moduul:

  • voor maximaal 16 MINI Analog Pro-modulen
  • geen verdere toebehoren naast de montagerail-busverbinder nodig

2. Via een contourgelijk voedingsmoduul:

  • voor maximaal 115 MINI Analog Pro-modulen
  • maakt ook redundante voeding en voedingsspanningsbewaking mogelijk

3. Via de systeemvoeding met breed ingangsbereik 85…264 V AC:

  • als er geen DC-voeding beschikbaar is
  • voor maximaal 60 MINI Analog Pro-modulen

 

Comfortabele foutmelding Fault Monitoring

Foutmelding Fault Monitoring  

Stroomsignalen meten tijdens lopend bedrijf

Fault Monitoring is een modulaire oplossing voor een comfortabele foutanalyse in meerkanaals toepassingen.

Afhankelijk van het moduultype kunnen de volgende fouten met behulp van foutmelding worden gesignaleerd:

  • meetbereikoverschrijding
  • meetbereikonderschrijding
  • draadbreuk
  • kortsluiting
  • moduulfout

Bovendien is het mogelijk het uitvallen van de voedingsspanning bij een voedingsklem te herkennen en te melden. De modulariteit kenmerkt zich door de vrije instelbaarheid van de foutanalyse, zowel aan de deelnemerszijde als in het analysemoduul.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten