Klemmen voor hoge stromen

Klemmen voor hoge stromen

Vermogensbedrading eenvoudig gemaakt

Sluit eenvoudig, veilig en snel grote aderdoorsneden tot 185 mm² aan

Terug naar Push-in-aansluiting

Categorieën

Zoeken in Klemmen voor hoge stromen

Toon alle producten uit deze categorie

De PTPOWER-veerdrukklemmen voor hoge stromen met de Power-Turn-aansluittechniek bieden u de snelste en meest gebruikersvriendelijke aansluitmogelijkheid voor de bekabeling van grote aders van dit moment. Sluit aders tot 185 mm² en 1500 V IEC / 1000 V UL eenvoudig aan door het zwenken van de bedieningshendel.

Uw voordelen

  • Eenvoudig aansluiten met Power-Turn-techniek
  • Eenvoudige spanningsaftakking door optioneel rijgbare klemmen
  • Eenvoudige potentiaalverdeling door steek- of inlegbruggen
  • Uniforme markerings- en testmogelijkheden
  • Flexibele montage door varianten voor rail- of directe montage
  • Gereduceerde montage- en logistieke kosten door voorgemonteerde klemmenblokken
  • Reductie van de logistieke kosten met de uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Power-Turn-aansluittechniek

Power-Turn-aansluittechniek  

Power-Turn-aansluittechniek

Met de gepatenteerde Power-Turn veerdrukaansluiting kunnen met een standaard schroevendraaier en een enkele hefboombeweging eenvoudig en snel grote aders worden aangesloten.
Tot maximaal drie drukveren van hoogwaardig verenstaal in combinatie met de prismavormige onderzijde van het klemlichaam zorgen voor een duurzame, trillingsbestendige aderaansluiting.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Klemmen voor hoge stromen PTPOWER

Voor de aansluiting van grote aders.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten